Esperti di catene portacavi

Trovare le soluzioni adeguate in modo facile e veloce.

Calcola la durata

Calcolare la durata delle catene portacavi.

Negozio online di catene portacavi - catene portacavi durevoli per la vostra applicazione

Ricerca rapida catene portacavi

Trovate la vostra catena in modo facile e veloce

QuickChain.13

Trovare in modo facile la giusta catena portacavi per applicazioni non supportate con corse fino a 13 m

QuickChain.60

Configurare in pochi minuti soluzioni per la trasmissione di energia per corse lunghe da 10 m a 60 m

Serie standard di catene portacavi

Kit di costruzione universali per qualunque scopo di utilizzazione

Sistema E4.1 Kit di costruzione modulari enormi. Con apertura su entrambi i lati, economici. "Su un lato", corse superiori a 200 m, peso ridotto.

Standard, veloci da aprire

E2/000 Catene portacavi standard, dimensioni medie, altezza interna da 21 a 45 mm. Apribili a sinistra e a destra. Separazione interna modulare flessibile.

Le tuttofare, per piccole dimensioni

E2 micro Altezze interne da 5 a 15 mm, nessuna ripartizione, funzionamento silenzioso. Peso ridotto e ambiente interno che protegge i cavi.

Molte altre catene portacavi

Movimentazioni 3D e robot

triflex®, triflex® R, easy triflex®, twisterchain® Chiuse, facili da riempire, per 2 e 3 assi, movimenti circolari e a spirale, costruzione modulare.

Con costi contenuti e facili da riempire

easychain®, E1 Facili da riempire dall'interno o dall'esterno, catene in plastica intere convenienti.

Facilmente riempibili, economiche

Apribili e facili da riempire

Zipper Aprire e chiudere in un lampo catene portacavi e tubi di piccole e medie dimensioni.

Tuttofare, per piccole e medie dimensioni

E2 micro, mini Altezze interne da 5 a 41mm, piccola separazione, funzionamento silenzioso. Peso ridotto e ambiente interno che protegge i cavi.

Standard, veloci da aprire

E2/000 Catene portacavi standard, dimensioni medie, altezza interna da 21 a 45 mm. Apribili a sinistra e a destra. Separazione interna modulare flessibile.

Grande durata e versatilità

Proteggono dallo sporco e dai trucioli

Tubi E2 Protezione dei cavi in presenza di trucioli e sporcizia. Orientabili da un lato, dimensioni medie. Separazione interna modulare flessibile.

Kit di costruzione universali per qualunque scopo di utilizzazione

Sistema E4.1, E4/00, E4/4, E4/Light Kit di costruzione modulari enormi. Con apertura su entrambi i lati, economici. "Su un lato", corse superiori a 200 m, peso ridotto.

Adatte ad ambienti asettici, silenziose e senza vibrazioni

Sistema E3, E6, T3 Molto silenziose fino a 38 dB(A). Con poche vibrazioni, per velocità e accelerazioni elevate. Catene portacavi E3 - piccole, E6 - robuste e T3 - con poche vibrazioni.

Portacavi silenziate per le alte velocità

Protezione dalle cariche statiche

Sistema ESD e ATEX Catene portacavi Apribili con attacchi e separazione interna nelle versioni ESD e Atez disponibili in magazzino.

Protezione dalle cariche statiche

Canali e scarichi della trazione

Canali di guida per corse lunghe. Scarichi della trazione chainfix

Tubi protettivi

PMA Per proteggere cavi elettrici flessibili in catene portacavi.

e-spool

Multi energy spool L'alternativa ai normali avvolgicavi - protezione per i cavi e conduzione affidabile di vari tipi di fluidi.

News 2017

Catene intelligenti e montaggio rapido, risparmio dell'80% dei costi di processo e molto altro …

Applicazioni

Migliorare la tecnica e ridurre i costi - ispirazione da esempi pratici.

Applicazioni

Configuratore di separazione interna

Trascinare semplicemente la selezione Riempire le catene portacavi in modo facile e veloce, con lista dei componenti, download CAD 3D, memoria...

Trascinare semplicemente la selezione

CAD 3D

Costruire catene portacavi in modo più veloce e più facile. Con formati di file per diversi sistemi

Perchè scegliere igus®

I vantaggi delle nostre catene 1. Perché l'automazione deve funzionare senza intoppi. 2. Per risparmiare tempo e denaro.

Quinto vector® award

Quinto vector® award per soluzioni eccellenti di catene portacavi e sistemi con i cavi. "

Quarto vector® award
* Sono esclusi i tempi di consegna del materiale dal magazzino igus® al vostro

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

ZIP code: Invia

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog

Catalogo on-lineNovità 2016Biblioteca 3D CADRicerca prodottoConfronto prodottoCalcolo della durataShelving configuratorSpecifiche delle Catene portacaviEsempi applicativiE-mail all´ esperto catene portacaviPerchè Catene portacavi?Dati di progrettazioneIstruzioni di montaggioRichiesta d´offerta/ordineModulo di richiesta rapidaRicerca in base all'articoloRichiesta Cataloghi/CampioniDownload

Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati