Cambia lingua :

Determina ORA il tuo potenziale risparmio
Sia in termini monetari che di risparmio di tempo nell'assemblaggio, nella selezione, nella progettazione e così via. Miglioramenti tecnici in termini di facilità di installazione, durata, ecc. Se non siamo in grado di indicare alcun risparmio o miglioramento tecnico, ti consiglieremo una soluzione alternativa.
L'eccesso di progettazione è ormai un ricordo del passato. La migliore tecnologia di azionamento non deve essere necessariamente la più costosa. Trova in un batter d'occhio la tecnologia di azionamento con il miglior rapporto qualità-prezzo per la tua applicazione: online in pochi passaggi.


La tecnologia di azionamento drylin utilizza cuscinetti a strisciamento in plastica realizzati con polimeri ad alte prestazioni. Ciò significa che non è necessaria una sola goccia di lubrificante. L'assenza di lubrificante significa nessuna manutenzione. Ciò consente anche un notevole risparmio sui costi di manutenzione.

La tecnologia di azionamento drylin® si basa sul principio dei cuscinetti a strisciamento anziché sui sistemi con cuscinetti a ricircolo di sfere. Ciò si traduce in una notevole riduzione di rumore e vibrazioni. L'applicazione risulta fino a quattro volte più silenziosa per l'operatore.

L'innovativo supporto WJ200UMA-01-AL della gamma di prodotti drylin semplifica ulteriormente la sostituzione della lamina, senza dover smontare in modo impegnativo il sistema. L'utensile in dotazione consente di sostituire la lamina di scorrimento in pochi secondi. Questo consente di risparmiare tempo e denaro preziosi!

La tecnologia di azionamento drylin non solo si distingue dalla sua controparte in metallo grazie a vantaggi tecnici come l'assenza di lubrificanti e manutenzione, ma è anche fino al 30% più conveniente. La serie drylin econ è particolarmente conveniente.

Nel nostro negozio online puoi trovare un'ampia selezione di motori EC/BLCD e motori DC. I motori della serie drylin E sono fino al 36,1% più convenienti.

Con la tecnologia di azionamento igus è possibile testare la qualità dei cordoni di saldatura. Come standard nella tecnologia di azionamento igus, viene utilizzata un'unità lineare drylin SHT, che consente la regolazione di un punzone di piegatura. Ciò rende possibili test di piegatura con una forza massima fino a 5.000 N. L'azienda "Munsch Kunststoff-Schweißtechnik GmbH" si affida a una soluzione completa con azionamento elettrico sotto forma di motoriduttore.

Determina ORA il tuo potenziale risparmio
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h