Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Bobina per cavi motorizzata con azionamento elettrico
Con pannello di controllo e controllo remoto
Con monitoraggio di tensione e lunghezza
Con tecnologia twisterchain invece di un anello collettore
Versione standard per container per un'estensione dei cavi di 35m o 55m
Alloggiamento specifico con 55m o più
Configurabile con cavi diversi a seconda della potenza richiesta e della categoria di tensione
Conforme a ISO 80005-1/80005-3
Senza anello collettore
Componenti elettrici meno sensibili
Movimento rotatorio attraverso una catena portacavi
Non servono ulteriori connettori rotatori per cavi in fibra ottica
Guida dei cavi diretta ininterrotta dall'armadio di comando al connettore
Resistente all'acqua marina, al freddo, al caldo e alle vibrazioni
A manutenzione ridotta e facili da controllare
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h