iglidur® W300, boccole cilindriche, mm

Il classico maratoneta, molto resistente all'usura su (quasi) tutti gli alberi

iglidur® W300, boccole cilindriche, mm
iglidur® W300, boccole cilindriche, mm drawing
1 su 2
iglidur® W300, boccole cilindriche, mm
iglidur® W300, boccole cilindriche, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: WSM-0203-03
  • Materiale: iglidur® W300
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Il classico maratoneta, molto resistente all'usura su (quasi) tutti gli alberi
  • Per una durata d'esercizio molto lunga
  • Basso coefficiente d'attrito
  • Massima resistenza all'usura
iglidur® W300 | Il classico maratoneta, molto resistente all'usura su (quasi) tutti gli alberi
iglidur® W300 offre un'elevata resistenza all'usura, anche su alberi non rettificati o in ambienti molto abrasivi. Questo materiale è il più tollerante a questi effetti esterni tra tutta la gamma iglidur®.Applicazioni tipiche:




Macchine vending, Industria della stampa, Industria del legno, Macchine utensili.

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria.
 
Quando usarlo?
  • Quando è necessaria una durata di vita particolarmente elevata
  • Quando sono richiesti un basso coefficiente di attrito dinamico e un'elevata resistenza all'usura
  • Per l'uso su alberi in acciaio inossidabile 304
  • Per ambienti difficili e alberi ruvidi
  • Resistenti allo sporco
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti per piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00