iglidur® L250, boccole cilindriche, mm

Per velocità elevate

iglidur® L250, boccole cilindriche, mm
iglidur® L250, boccole cilindriche, mm drawing
1 su 2
iglidur® L250, boccole cilindriche, mm
iglidur® L250, boccole cilindriche, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: L250SM-0608-06
  • Materiale: iglidur® L250
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Per velocità elevate
  • Progettato appositamente per veloci applicazioni rotatorie
  • Coefficienti d'attrito minimi
  • Eccellente resistenza all'usura
iglidur® L250 | Per velocità elevate
  • Progettato appositamente per veloci applicazioni rotatorie
  • Coefficienti d'attrito minimi
  • Eccellente resistenza all'usura
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino
iglidur® L250 è un materiale per cuscinetti per velocità di rotazione elevate e bassi coefficienti d'attrito. iglidur® L250 presenta questi vantaggi soprattutto con carichi ridotti. Le applicazioni che beneficiano di questi vantaggi sono ventole, piccoli motori, sensori ad alta velocità o tecnologia magnetica.
 
Applicazioni tipiche
 
 
Fitness and sports

 
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
 
Quando usarlo?
  • Per applicazioni rotatorie a velocità elevate
  • Se è necessaria la massima durata d'esercizio
  • Applicazioni con carichi ridotti
  • Se è necessaria una bassa rumorosità
  • Per coefficienti d'attrito minimi
Quando non usarlo?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
 
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00