iglidur® M250, boccole cilindriche, mm

Il robusto tuttofare con eccellente riduzione delle vibrazioni

iglidur® M250, boccole cilindriche, mm
iglidur® M250, boccole cilindriche, mm drawing
1 su 2
iglidur® M250, boccole cilindriche, mm
iglidur® M250, boccole cilindriche, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: MSM-0103-02
  • Materiale: iglidur® M250
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Il robusto tuttofare con eccellente riduzione delle vibrazioni
  • Eccellente riduzione delle vibrazioni
  • Resistente a carichi di spigolo
  • Elevata resistenza agli urti
iglidur® M250 | Il robusto tuttofare con eccellente riduzione delle vibrazioni
 
  • Oltre 450 dimensioni disponibili a magazzino
  • Eccellente riduzione delle vibrazioni
  • Resistente a carichi di spigolo
  • Elevata resistenza agli urti
  • Con pareti spesse in conformità a DIN 1850
  • In grado di assorbire lo sporco per proteggere l'albero
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
I cuscinetti autolubrificanti in iglidur® M250 si distinguono per la resistenza agli urti e all'usura, nonché per la riduzione delle vibrazioni. Sono ideali in applicazioni che necessitano di una riduzione delle vibrazioni - esempi tipici comprendono attrezzature per salute e fitness e macchine per imballaggi. Essendo inoltre in grado di assorbire lo sporco, sono ideali anche per macchine agricole e attrezzi da giardinaggio.
 
Applicazioni tipiche
 
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
 
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
 
 
Quando usarlo?
  • Quando i cuscinetti sono esposti a elevate
    quantità di sporco
  • Quando è necessaria l'elevata riduzione delle vibrazioni
  • Per velocità medio-basse
  • Quando è necessaria l'alesatura meccanica della superficie della parete
  • Resistente a carichi di spigolo
  • Elevata resistenza agli urti
  • Con pareti spesse in conformità a DIN 1850
Quando non usarlo?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
 
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00