iglidur® F, boccole cilindriche, mm

Conduttivo, molto resistente alla pressione

iglidur® F, boccole cilindriche, mm
iglidur® F, boccole cilindriche, mm drawing
1 su 2
iglidur® F, boccole cilindriche, mm
iglidur® F, boccole cilindriche, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: FSM-0203-03
  • Materiale: iglidur® F
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Conduttivo, molto resistente alla pressione
  • Conduttivo
  • Elevato carico a compressione
  • Buona resistenza alle temperature
iglidur® F | Conduttore di cariche elettriche, molto resistente alla pressione
 
  • Conduttore di cariche elettriche
  • Elevato carico a compressione
  • Buona resistenza alle temperature
  • Valore PV elevato
  • Buona resistenza agli agenti chimici
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino
Massima rigidità, resistenza e conduttività: iglidur® F è la scelta giusta se servono cuscinetti conduttivi, soprattutto in applicazioni in cui è necessario evitare cariche statiche. Inoltre, i cuscinetti iglidur® F sono resistenti a pressioni estreme. A temperatura ambiente supportano carichi statici fino a 105 MPa.
 
Applicazioni tipiche
 
Fitness and sports
Textile industry
 
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
 
 
Quando usarlo?
  • Quando sono necessari cuscinetti conduttori di cariche elettriche
  • Per carichi statici elevati
Quando non usarlo?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
 
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00