Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Componenti esenti da lubrificazione e ignifughi per la tecnologia ferroviaria

Prendere i mezzi pubblici è una scelta importante per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. Per rendere i viaggi in treno più attraenti per i passeggeri, disporre di una rete ferroviaria in ottimo stato e di treni perfettamente funzionanti dovrebbe essere la regola, non l'eccezione. In questo settore sono necessari componenti resistenti, conformi a requisiti qualitativi rigorosi, tra cui  le norme di protezione antincendio EN 45545 o NFPA 130. Le motion plastics soddisfano questi requisiti e sono esenti da lubrificazione il ché permette di ridurre costi e operazioni di manutenzione. Un aspetto non trascurabile se l'obiettivo è di migliorare l'appetibilità dei viaggi in treno, anche dal punto di vista del costo.
Componenti per tecnologia ferroviaria

I vantaggi dei prodotti igus:

  • Esenti da manutenzione per l'impiego 24/7
  • Silenziosità e scorrevolezza
  • Soluzione economica
  • Consegna rapida
  • Installazione semplice
  • Sistema completo o componenti individuali senza minimo d'ordine
  • Durata d'esercizio calcolabile
Tech up Cost down

Soluzioni per il trasporto passeggeri

  • Molti prodotti igus soddisfano il livello di rischio 3 secondo DIN EN 45545 o NFPA 130
  • Gli speciali materiali dei cuscinetti rispondono anche alle serie di requisiti R22 e R23, e alcuni cavi soddisfano R15 e R16
  • La durata d'esercizio si può calcolare con strumenti online gratuiti
  • I prodotti igus riducono il peso
  • Tecnologia dei cuscinetti esente da manutenzione, con riduzione delle vibrazioni e senza lubrificanti aggiuntivi
  • Elevata resistenza a temperature da -50 °C a +170 °C

Soluzioni per il trasporto merci

  • Prodotti duraturi, la durata d'esercizio si può calcolare con strumenti online gratuiti
  • Adatti per carichi elevati
  • Resistenti ai mezzi (sale, agenti chimici, olio ecc.)
  • Resistenti alle intemperie
  • Tecnologia dei cuscinetti esente da manutenzione, con riduzione delle vibrazioni e senza lubrificanti aggiuntivi

Prodotti igus in tecnopolimero, economici, per la tecnologia ferroviaria

Cuscinetti iglidur RW370 GV0 e J350

Cuscinetti per temperature elevate

  • EN 45545 HL3
  • Elevata resistenza all'usura
  • iglidur RW370: soddisfa i requisiti R22/R23
  • iglidur G V0: soddisfa i requisiti R24
  • iglidur J350 con elevata stabilità dimensionale per uso continuo fino a +180°C
Cavo di comando CF9.UL

Cavi di comando per porte passeggeri compatte

  • Robusti e durevoli grazie al rivestimento esterno in TPE
  • Adatti a spazi di installazione ridotti
  • Garanzia fino a 36 mesi
  • Cavo di comando CF9.UL
Sistema di alimentazione di energia E2 micro

Catene portacavi easychain e E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Funzionamento silenzioso e uniforme
  • easychain: facile da riempire, per accelerazioni elevate
  • E2 micro: altezze interne e raggi di curvatura minimi, elevata resistenza torsionale
Madrevite con filettatura multi principio dryspin®

Madreviti iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • Con filetti trapezoidali e multiprincipio, con strutture cilindriche o con flangia
  • Silenziosità e funzionamento senza vibrazioni
iglidur® barra semilavorata come piastra RW370

Semilavorati in lastra iglidur® RW370

  • EN 45545 HL, R22/R23
  • Elevata resistenza all'usura
  • Basso coefficiente d’attrito
iglidur® barra tonda RW370

Barra tonda iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Elevata resistenza all'usura
  • Basso coefficiente d’attrito
Filamento iglidur® RW370

Filamento iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R24
  • Può essere lavorato con stampanti 3D a temperature elevate
  • Resistenza alla flessione 91 MPa
e-rib

Rinforzo e-rib del tubo corrugato

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • La robustezza impedisce il movimento laterale
  • Adatto per i tubi di tutti i produttori
Tubi PMA

Tubo corrugato

  • EN 45545 HL2 su richiesta
  • PMAFLEX: diversi tipi di tubi per applicazioni gravose
  • PMAFIX: raccordi con sistema di blocco di sicurezza brevettato

Possibili applicazioni

Novità 2022

improve what moves – novità 2022

Nel video, il nostro esperto di settore illustra le tre principali novità per le tecnologie ferroviarie in meno di due minuti. Con focus sul supporto ritto igubal dal design extra compatto.
▲ Tech up
  • Risparmio di spazio e installazione facile grazie al fissaggio imbullonato dal basso
  • Disponibile nei diametri 20mm, 25mm e 30mm
▼ Cost down
  • Supporto ritto sostituibile
  • Adatto a tutti i diametri e tipi di alloggiamento
Tribofilamento resistente al calore, facile da lavorare
Cuscinetti robusti e resistenti agli agenti chimici
Programma per cuscinetti ECO - ecosostenibili - realizzati in materiale rigranulato

Tecnologia per viti

Tecnologia viti/madreviti per l'industria ferroviaria

Funzionamento 24/7, senza lubrificazione né manutenzione

Tech up: usura ridotta del 25%, durata d'esercizio superiore del 30% grazie alla filettatura asimmetrica e peso ridotto dell'88%
Cost down: 50,9% più economica rispetto alle madreviti in metallo


Un espositore con tanti campioni motion plastics

Provare per credere: grazie al corner igus, avrai sempre a portata di mano i prodotti motion plastics più recenti, selezionati per il tuo settore industriale. 
 
Facciamo arrivare l'espositore direttamente da te e ti aiutiamo a installarlo e a riempirlo con i campioni che più ti interessano. Oppure montalo in autonomia. Come "esposizione" stabile oppure solo per un periodo di tempo limitato.
Richiedilo ora, è gratuito

Scatola di campioni per la tecnologia ferroviaria
Scatola di campioni per il trasporto merci

Scatola di campioni per il trasporto passeggeri

La scatola di campioni comprende una barra semilavorata iglidur, una madrevite dryspin, cuscinetti iglidur, un cuscinetto igubal autoallineante, cavi chainflex e una catena portacavi.
Richiedila ora, è gratuita!

Scatola di campioni per il trasporto merci

La scatola di campioni per il trasporto merci comprende diversi cuscinetti iglidur, un cuscinetto igubal autoallineante, una ralla reggispinta chainflex e una barra semilavorata iglidur.  
Richiedila ora, è gratuita!

Storie di successo


Testati nel laboratorio di prova per l'utilizzo nel mondo reale

Tutti i prodotti sono controllati all'interno del laboratorio di prova igus, il più grande del settore, in condizioni reali per quanto riguarda usura e resistenza. Ciò consente di determinare con precisione la durata d'esercizio dei prodotti.
 
Su richiesta, igus esegue test cliente, per controllare l'utilizzo dei prodotti in condizioni completamente uniche.
Maggiori informazioni

Maggiori informazioni

Brochure per il settore ferroviario

Informazioni importanti sui nostri prodotti e servizi
Scarica ora

Strumenti online igus

Configura il tuo prodotto online, calcola la durata d'esercizio e risparmia sui costi di processo
Vai agli strumenti

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH