Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Con il kit robolink® D modulare è possibile automatizzare facilmente e a basso costo numerosi processi come le operazioni pick and place. Il movimento del braccio robotico è consentito dai giunti robolink® D con un azionamento diretto e un motore passo passo. È possibile selezionare diverse dimensioni dei giunti con vite senza fine o unità Harmonic Drive. Nel caso delle viti senza fine e delle unità unità Harmonic Drive, il motore è posizionato direttamente sull'asse e, in base all'applicazione, può essere installato come motore impermeabile – per esempio in presenza di spruzzi d'acqua. I giunti si possono impiegare anche con motori di altri produttori oltre a quelli disponibili da igus®. Poiché tutti i componenti robolink® sono disponibili anche singolarmente, possono essere combinati tra di loro in modo personalizzato o con altri componenti speciali, consentendo la massima modularità.