Sostituite i cuscinetti ora ...

Maggiore durata d'esercizio e costi ridotti del 40% - Cuscinetti in plastica

I cuscinetti in plastica iglidur® di igus® sono economici, esenti da lubrificazione e manutenzione e universalmente applicabili: sono adeguati per la produzione di massa nel settore automobilistico, la costruzione di macchine speciali, applicazioni sommerse, l'industria alimentare o del tabacco. Possono essere impiegati con temperature estreme e hanno un'elevata resistenza chimica. I cuscinetti iglidur® sono disponibili come prodotti della gamma in catalogo o come soluzione speciale su misura - da quantitativi di 1! Da oltre 30 anni i cuscinetti iglidur®, conformi a RoHS, costituiscono un'alternativa tecnologicamente ed economicamente vantaggiosa rispetto a cuscinetti metallici di ogni tipo.

Perché iglidur®? 20 risposte dei nostri clienti

 

Durata d'esercizio prevedibile = iglidur® + oltre 30 anni di esperienza

I cuscinetti iglidur® vengono prodotti con plastiche innovative ad alte prestazioni per un'ampia gamma di applicazioni. Nel laboratorio di prova igus® tutte le plastiche iglidur® vengono testate ampiamente per i coefficienti di usura e d'attrito. 10 000 test all'anno forniscono un database per il calcolatore della durata d'esercizio online. In soli quattro passaggi, l'esperto iglidur® registra i vostri requisiti e fornisce un'analisi completa di idoneità e durata d'esercizio di tutti i materiali iglidur®. La durata d'esercizio prevista offre un'elevata affidabilità di pianificazione e un risparmio sui costi. Inoltre avete la possibilità di richiedere campioni gratuiti dei cuscinetti iglidur®.

Esenti da manutenzione e lubrificazione al 100%

Igienici e resistenti alla corrosione

Buona resistenza ai carichi di spigolo

Resistenti all'usura in ambienti polverosi e sporchi

Potenziale di risparmio fino al 40%

Nessun quantitativo d'ordine minimo, quantitativo minimo di 1

Pronti per la consegna in 24 - 48 h.

Durata d'esercizio calcolabile online

7000 tipi di cuscinetti a magazzino - la gamma standard più ampia al mondo

iglidur® G  
iglidur® G - Il tuttofare

Funzionamento a secco senza manutenzione

Elevata resistenza all'abrasione

Resistenza a polvere e sporco

Oltre 650 dimensioni disponibili a magazzino

iglidur® J  
iglidur® J - Lo specialista del movimento rapido e lento

Usura ridotta con materiali per albero diversi

Bassi coefficienti d'attrito nel funzionamento a secco

Riduzione delle vibrazioni

Basso assorbimento di umidità

iglidur® X  
iglidur® X - Il risolutore di problemi high-tech

Resistente all'usura da -100°C a + 250°C in applicazioni a lungo termine

Eccellente resistenza chimica

Elevato carico a compressione

Assorbimento minimo di umidità

Negozio online

Negozio per cuscinetti  
Pronti per la consegna in 24 - 48 h.

Altre informazioni sui cuscinetti

Sviluppi dei cuscinetti  

Novità 2016

Cuscinetti in tecnopolimero senza lubrificanti per qualsiasi movimento.

Scatola per campioni dei cuscinetti  

Scatola per campioni dei cuscinetti

Scoprite e provate soluzioni per la vostra applicazione.

Calcolatore della durata d'esercizio Cuscinetti  

Calcolatore della durata d'esercizio

Basta immettere i parametri dell'applicazione per ottenere la durata d'esercizio prevista.

Laboratorio di prova dei cuscinetti  

Testati!

135 trilioni di movimenti di prova all'anno

Selezione di esempi applicativi

Applicazione nel settore delle bevande  

Macchine di riempimento per bevande

Maggiore durata d'esercizio

Il cuscinetto in tecnopolimero a due componenti di recente utilizzo può raddoppiare la durata d'esercizio.

Applicazione in macchine per tessitura  

Macchine per tessitura

Esenti da lubrificazione

Assi vibranti in funzionamento 24/7 sono montati su cuscinetti igus®.

Applicazione in macchine agricole  

Macchine agricole

Nessun tempo di fermo

Da molti anni i cuscinetti in plastica dimostrano il proprio valore in ambiti di lavoro ardui.

Panoramica delle applicazioni  

Oltre 400 applicazioni

In un'ampio spettro di settori, l'impiego di cuscinetti in plastica consente di migliorare la tecnica e risparmiare sui costi.

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande
Giulio Ferrante  

Giulio Ferrante
+39 039 5906261

I prodotti igus® sono disponibili a partire da 24h. A causa dei picchi di ordini il tempo di consegna per le catene portacavi ammonta temporaneamente a 5-10 giorni lavorativi. Stiamo lavorando intensamente per migliorare rapidamente la situazione.

Qui vi serve

René Achnitz +49 2203 9649 529 Le vostre richieste?

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati
Utilizzando le nostre pagine web accettate che vengano utilizzati i cookies.