Il cavo più economico, garantito per svolgere il suo compito

Più di 4.000 cavi per azionamenti conformi agli standard di 24 produttori diversi

In 7 qualità di cavi + durata di esercizio calcolabile online

Offrendo circa 4.000 cavi motore, servo, di segnale e di alimentazione preassemblati conformi agli standard di 24 produttori diversi, igus® è il n. 1 al mondo per quanto riguarda i cavi preassemblati per l'utilizzo nelle catene portacavi. Fornendo 7 qualità di cavi diverse, la gamma offre sempre il cavo per azionamenti più economico, garantito per svolgere il suo compito. Grazie al calcolatore della durata d'esercizio online per cavi pronti per il collegamento, la durata d'esercizio prevista per l'applicazione scelta si può calcolare molto velocemente. igus® inoltre è l'unico produttore che offre una garanzia di 36 mesi o più di 10 milioni di cicli per i suoi cavi.

Trova e calcola

Trovate il cavo adatto e calcolate la durata d'esercizio in 3 passaggi.

 

Collaudo al 100% grazie al preassemblaggio industriale

Il n. 1 al mondo per quanto riguarda i cavi per azionamenti pronti per il collegamento per l'utilizzo in catene portacavi

I cavi preassemblati e pronti per il collegamento utilizzati nelle catene portacavi, oppure connessi ai robot, necessitano di speciali proprietà per poter funzionare in modo affidabile per molto tempo, nonostante l'elevato numero di cicli, le elevate velocità, le accelerazioni e le condizioni ambientali. I cavi chainflex® utilizzati per i prodotti readycable® sono collaudati in modo intensivo nel laboratorio di prova aziendale di 2.750 m², il più vasto per questo tipo di settore industriale. I cavi readycable® preassemblati garantiscono una lunga durata d'esercizio grazie a collaudi intensivi e controlli di qualità nel laboratorio aziendale e a più di 25 anni di esperienza nella produzione e nel preassemblaggio di cavi.
 
La gamma di readycable® igus® varia da un'ampia varietà di cavi conformi agli standard di diversi produttori come Siemens, SEW o Beckhoff, a cavi per apparecchiature video/di visione e cavi Ehernet preassemblati fino a CAT7.

Preassemblati industrialmente e collaudati al 100%

 

Pronti per il collegamento direttamente dal produttore del cavo

Sviluppati per catene portacavi

Fino a 7 classi di prezzo con le stesse proprietà elettriche

Tutti i prodotti ordinati sono stati controllati in merito a qualità e funzione

Durata d'esercizio calcolabile online

Esattamente nella lunghezza desiderata (taglio con precisione al cm)

Nessun valore o quantitativo d'ordine minimo

Pronti alla spedizione in 24 - 48 ore.

Forme speciali di preassemblaggio fanno parte della nostra attività quotidiana

Laboratorio di prova di 2.750 m²

Shop online

Shop per cavi per azionamenti preassemblati  
Pronti alla spedizione nella lunghezza desiderata in 24 - 48 ore

Altre informazioni sui cavi preassemblati

Nuovi cavi preassemblati  

Novità 2017

Fermo macchina ridotto al minimo con i cavi pronti per il collegamento.

Produzione di sistemi preassemblati  

Produzione

A Colonia igus® produce sistemi preassemblati in un'area di più di 4.700 m².

Campionature omaggio  

Campionature omaggio

Scoprite e provate soluzioni per la vostra applicazione.

Laboratorio di prova dei cavi  

Collaudati!!

Oltre 1,4 milioni di misurazioni elettriche sui cavi flessibili per un'affidabilità garantita.

Sistemi di alimentazione preassemblati  

Moduli di alimentazione pronti per il collegamento

Sistemi di alimentazione preassemblati: risparmiate fino all'80% dei costi di processo.

Pacchetti di connettori  

Service pack connettori

Gamma di prodotti o kit customizzati a partire da un 1 lotto.

Selezione di esempi applicativi

Macchina pick and place  

Macchina pick and place

Movimenti estremamente rapidi

Cavi per 400 milioni di corse in movimenti pick and place

Vasto centro di elaborazione  

Vasti centri di lavorazione

Ampie lunghezze di trasmissione

Il sistema di misurazione preassemblato come speciale soluzione complessiva trasmette segnali in modo continuo e affidabile.

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande
Marcello Mandelli  

Marcello Mandelli
+39 039 5906241

Qui vi serve

René Achnitz +49 2203 9649 529 Le vostre richieste?

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati
Questo sito web utilizza cookie. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di acconsentire all'utilizzo dei cookie.