chainflex® assicura la durata - 36 mesi di garanzia

Cavi a prova di guasto per movimento in catene portacavi

I cavi utilizzati nelle catene portacavi, oppure connessi ai robot, necessitano di speciali proprietà per poter funzionare in modo affidabile per molto tempo, nonostante l'elevato numero di cicli, elevate velocità ed accelerazioni e le condizioni ambientali. La gamma dei cavi igus® chainflex® include cavi di comando, cavi servomotore, cavi di potenza e robot, nonché cavi bus, per trasmissione dati, per sistemi di misura e fibra ottica.

 

Primi al mondo per la scelta, i test e la garanzia

25 anni di esperienza - 36 mesi di garanzia

Testato nel nostro laboratorio che si estende su un'area di 2750 m², 125 sistemi di test, più di 600 test eseguiti contemporaneamente

Il più vasto assortimento con 1244 tipi di cavi per dati, sistemi bus e ibridi, di comando e di azionamento

Durata di esercizio calcolabile e configurabile

Disponibile da magazzino, a partire da 1 m di lunghezza entro 24 ore.

Cavi per tutti i tipi di movimento: orizzontale, verticale, torsione, elevata velocità - in condizioni ambientali diverse: olio, liquido refrigerante, camera bianca, alta e bassa temperatura

Campioni gratuiti disponibili

Riduzione del 50% dei tempi di sguainatura grazie all'esclusiva tecnologia CFRIP

Cavo di controllo  
Cavi di comando

Raggi di curvatura fino a 4xd

Schermati / non schermati

Materiali guaine: PVC, PUR, TPE

Ethernet/bus  
Ethernet/bus

Raggi di curvatura fino a 10xd

Materiale guaine: TPE

Cavi servo  
Cavi servo

Raggi di curvatura fino a 7,5xd

Schermatura totale con angolo di intreccio ottimizzato

Materiali guaine: PVC, PUR

Shop online

Shop  

Cavi di comando, dati, bus, a fibre ottiche, per sistemi di misurazione, servomotore e di potenza

Altre informazioni sui cavi flessibili

Novità 2016  

Novità 2016

Il più basso coefficiente di piegabilità dei cavi per catene portacavi presenti sul mercato.

Cavi chainflex® nel banco di prova di igus®  

Testato su una superficie di 2750 m²!

Due miliardi di cicli di test per garantire sicurezza contro i guasti.

Macchina pick and place  

Macchina pick and place

Cavi per 400 milioni di corse in movimenti pick and place ultrarapidi.

Vasti centri di lavorazione  

Vasti centri di lavorazione

Il cavo per sistemi di misurazione trasmette anche segnali in modo sicuro e per lunghe distanze.

Ingegneria meccanica  

Ingegneria meccanica

Trasferimento dati rapido e senza interferenza con i cavi a fibre ottiche.

Esempio applicativo: caricatore di navi  

Caricatore di navi

Tragitto di 441 m: riduzione della forza di tensione di circa il 75%.

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande
Simone Gadeschi  

Simone Gadeschi
+49 2203 9649 8202

Qui vi serve

Andreas Muckes +49 2203 9649 7714 Le vostre richieste?

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati
Questo sito web utilizza cookie. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di acconsentire all'utilizzo dei cookie.