Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Lega termoplastica duttile e resistente
Coefficienti d'attrito minimi nel funzionamento a secco
Tempi di tenuta elevati
ammortizzazione delle vibrazioni
Idoneo per movimenti angolari a frequenza elevata
Eccellente resistenza all'usura
Funzionamento a secco esente da manutenzione
Eccellente resistenza agli agenti chimici
Ideale per movimenti rotatori, oscillanti e lineari
Eccellente durata anche con alberi teneri
Leggero, autolubrificante e resistente alla corrosione
Materiale ottimale per attrito in combinazione con le calotte sferiche in iglidur® W300
Elevata stabilità meccanica
Resistente a urti e impatti
resistenza alla corrosione
Resistente agli agenti chimici
Stabilità dimensionale
Per temperature operative fino a +200°C
igubal® | temperatura operativa | |
---|---|---|
Tondo | Versione HT | |
Minimo | -30 °C | -40 °C |
Massimo, permanente | +80 °C | +200 °C |
Massimo, breve durata | +120 °C | +240 °C |
Definizione vite | Passo [mm] |
---|---|
M 2 | 0,40 |
M 3 | 0,50 |
M 4 | 0,70 |
M 5 | 0,80 |
M 6 | 1,00 |
M 8 | 1,25 |
M 10 | 1,50 |
M 10 F | 1,25 |
M 12 | 1,75 |
M 12 F | 1,25 |
M 14 | 2,00 |
M 16 | 2,00 |
M 16 F | 1,50 |
M 18 | 1,50 |
M 20 | 1,50 |
M 20 | 2,50 |
M 22 | 1,50 |
M 24 | 2,00 |
M 27 | 2,00 |
M 30 | 2,00 |
Medio | Resistenza | |
---|---|---|
Tondo | Versione HT | |
Alcol | + to 0 | + |
Idrocarburi | + | + |
Grassi, oli, senza additivi | + | + |
Carburanti | + | + |
Acidi diluiti | 0 to - | + to 0 |
Acidi forti | - | Da + a - |
Basi diluite | + | + |
Basi forti | 0 | + |
Diametro nominale [mm] | ||
---|---|---|
Passa | Non passa | |
da 0 a 3 | x,01 | x,05 |
> 3 - 6 | x,02 | x,07 |
> 6 - 10 | x,02 | x,08 |
> 10 - 18 | x,03 | x,10 |
> 18 - 30 | x,04 | x,12 |
> 30 - 50 | x,05 | x,15 |