Barre semilavorate: iglidur®

Barre semilavorate: iglidur®  

iglidur® per la massima creatività – barre semilavorate da stock o componenti con finitura meccanica a macchina – per test, prototipi e piccoli lotti.

Materiali iglidur® semilavorati da stock o componenti speciali con finitura meccanica a macchina e dimensioni speciali disponibili da 3 a 5 giorni.

Rapidi ed economici

durata di servizio calcolabile anche per cuscinetti con finitura meccanica a macchina


Settori: Tecnologia medicale, fabbricazione di macchine personalizzate, ingegnerizzazione della manutenzione e degli impianti ecc.

Quando utilizzarli?

  • Quando non sono disponibili dimensioni adatte nella gamma del catalogo iglidur®
  • Quando serve un prodotto semilavorato con eccellenti coefficienti di usura e attrito
  • Quando servono cuscinetti iglidur® in dimensioni speciali per piccole quantità
  • Quando serve un componente in plastica con requisiti elevati per usura e attrito

Quando non utilizzarli?

  • Quando è disponibile un cuscinetto idoneo dal catalogo standard iglidur®
  • Quando serve un cuscinetto iglidur® con dimensioni speciali per grandi quantità
  • Quando serve un semilavorato senza proprietà tribologiche

Calcolo della durata di esercizio per barre semilavorate iglidur®  

Barre semilavorate iglidur®

Calcolo della durata

La soluzione ideale per barre semilavorate con il calcolo preciso della durata di esercizio.

Parti speciali dai materiali iglidur®  

speedicut

Parti speciali dai materiali iglidur®

speedicut utilizza la gamma dei materiali delle barre semilavorate iglidur® e lavora le parti per ottenere il design richiesto dal cliente in modo veramente veloce.

Ricerca prodotti per semilavorati iglidur®


Programma di consegna:
Barre semilavorate in iglidur® W300  

iglidur® barre semilavorate W300 - il maratoneta a durata elevata

tempi di tenuta elevati, anche per alberi teneri

Barre semilavorate in iglidur® J  

iglidur® barre semilavorate J - Lo specialista del movimento rapido e lento

versatile nel funzionamento continuo anche per alberi teneri

Barre semilavorate in iglidur® J4  

iglidur® barre semilavorate J4 - basso costo e bassa usura

Materiale a basso costo di lunga durata

Barre semilavorate in iglidur® J350  

iglidur® barre semilavorate J350 - alta resistenza all'usura in rotazione

un cuscinetto superiore per applicazioni di rotazione

Barre semilavorate in iglidur® A180  

iglidur® barre semilavorate A180 - l'universale FDA in presenza di umidità

Per l'utilizzo diretto nelle vicinanze di (o a contatto con) alimenti

Barre semilavorate in iglidur® A350  

iglidur® barre semilavorate A350 - conforme FDA e resistente all'usura e alle alte temperature

Ideale anche per le rotazioni e le applicazioni oscillanti

Barre semilavorate in iglidur® P210  

iglidur® barre semilavorate P210 - alta resistenza all'urto

Versatile, robusto e universale

Barre semilavorate in iglidur® R  

iglidur® barre semilavorate R - materiale a basso costo, a bassa usura

Buona resistenza all'abrasione, bassi coefficienti d'attrito nel funzionamento a secco

Barre semilavorate in iglidur® T220  

iglidur® barre semilavorate T220 - per l'industria del tabacco

Senza ingredienti indesiderati e proibiti nell'industria del tabacco

Barre semilavorate in iglidur® X  

iglidur® X barre semilavorate - 250°C da stock

Resiste alle sostanze chimiche e temperature fino a 250℃

René Achnitz

René Achnitz - esperto di sbarre semilavorate

 

Richieste agli esperti

Materiali iglidur® semilavorati da stock o componenti speciali con finitura meccanica lavorati e dimensioni speciali disponibili da 3 a 5 giorni. Come possiamo aiutarvi?

 

Cuscinetti iglidur® con dimensioni speciali

Basta immettere le dimensioni desiderate nel nostro programma di calcolo dei costi e di ricerca. Riceverete immediatamente un nostro preventivo.

Riproduci Video  

Video sulla lavorazione delle barre

Barre semilavorate iglidur® - lavorate rapidamente in base alle vostre richieste dimensionali.

Altre informazioni  

Comunicati stampa

Specialista della plastica e dei cuscinetti, igus® Colonia, offre per la prima volta barre semilavorate.

Cuscinetti senza manutenzione  

Cuscinetti iglidur®

7000 tipi disponibili a catalogo

Aumentano la durata, riducono i costi ed evitano lubrificanti.

Componenti speciali  

speedigus®

L'alternativa per parti stampate a iniezione. Tutti i materiali iglidur® possibili.

Altre Informazioni

iglidur® J - Dati tecnici

iglidur® J - Lo specialista per i movimenti a strappo

iglidur® J - Dati tecnici    

iglidur® W300 - Dati tecnici

iglidur® W300 - Il maratoneta

iglidur® W300 - Dati tecnici    

iglidur® A180 - Dati tecnici

iglidur® A180 - Tabella delle caratteristiche generali dei materiali

iglidur® A180 - Dati tecnici    

iglidur® J350 - Dati sui materiali

iglidur® J350 - Il cuscinetto ad alta resistenza all'usura in rotazione

iglidur® J350 - Dati sui materiali    

iglidur® A350 - Dati sui materiali

iglidur® A350 - Tabella delle caratteristiche generali dei materiali

iglidur® A350 - Dati sui materiali    

Polymer bearings applications overview

Panoramica di esempi applicativi con cuscinetti in tecnopolimero

Polymer bearings applications overview    

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

ZIP code: Invia

myigus myCatalog

Catalogo on-lineScelta rapidaNovità 2016Biblioteca 3D CADCalcolo della durataEsempi applicativiE-mail all´ esperto iglidur®Perchè iglidur®Richiesta d´offerta/ordineModulo di richiesta rapidaRichiesta alberoRicerca in base all'articoloRichiesta Cataloghi/CampioniDownloadmanus® Concorso

Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati