xiros® cuscinetti a sfera in tecnopolimero

I cuscinetti a sfere in polimero xiros® rivoluzionano il mercato dei cuscinetti a sfera. In molte applicazioni in cui non conviene utilizzare i cuscinetti a sfere metallici convenzionali, si possono applicare con successo per il loro funzionamento a secco esente da manutenzione e per l'utilizzo dei polimeri xirodur® ad alte prestazioni.
 

Esente da manutenzione e lubrificazione

Elevata resistenza alla corrosione

Per temperature fino a +150°C

Elevata resistenza ai fluidi, lavabile

Amagnetico

Leggerezza

 
Quando utilizzare i cuscinetti a sfere in polimero xiros®?

Se sono necessari cuscinetti a sfere senza lubrificante

Per un funzionamento a secco senza manutenzione

Per velocità di rotazione che superano i limiti di un cuscinetto tradizionale

Quando si richiede la resistenza alla corrosione

Quando vengono raggiunte temperature fino a +150 °C (a seconda del tipo)

Quando si richiede la resistenza ai liquidi e al lavaggio

Quando si richiedono cuscinetti a sfera amagnetici

Quando si ricerca un cuscinetto leggero

Quando si richiede la conformità FDA

Quando non utilizzare i cuscinetti a sfere in polimero xiros®?

Per carichi o velocità di rotazione molto elevati

Quando si sta cercando solo un'alternativa economica a un cuscinetto a sfere metallico convenzionale

Per esigenze di precisione molto elevata (gioco del cuscinetto)

Novità xiros®:

Novità 2014 ed ampliamenti nella gamma di cuscinetti a sfere xiros®

Su questa pagina trovi una lista di novità e
ampliamenti di gamma dei cuscinetti a sfere xiros®.

Novità 2014 ed ampliamenti nella gamma di cuscinetti a sfere xiros®    

xiros® calcolatore durata di esercizio

xiros® calcolatore durata di esercizio

xiros® calcolatore durata di esercizio    

Prodotti xiros®:

xiros® A500

xiros® A500 resistenti al calore, ai prodotti chimici e all'usura e isolanti elettricamente

xiros® A500    

xiros® B180 cuscinetto a sfera radiale scanalato

xiros® B180 - cuscinetto a sfera radiale scanalato, temperatura standard

xiros® B180 cuscinetto a sfera radiale scanalato    

xiros® C160 Cuscinetto a sfera in tecnopolimero

xiros® C160 - resistenza ai fluidi

xiros® C160 Cuscinetto a sfera in tecnopolimero    

xiros® cuscinetti a sfera in tecnopolimero F180 - conducibilità

xiros® F180 cuscinetti a sfere in polimero che offrono protezione contro le scariche elettrostatiche.

xiros® cuscinetti a sfera in tecnopolimero F180 - conducibilità    

xiros® B180 FDA

xirodur® B180 FDA per il settore alimentare.

xiros® B180 FDA    

xiros® B180 - in pollici

Cuscinetti a sfera in polimero xiros® B180 con dimensioni in pollici

xiros® B180 - in pollici    

xiros® B180 con copertura

xiros® cuscinetto a sfera in polimero realizzato in xirodur® B180 cuscinetto a sfera radiale scanalato con copertura

xiros® B180 con copertura    

xiros® B180 cuscinetto a sfera assiale

xiros® B180 cuscinetti a sfera assiali per l'assorbimento di forze assiali.

xiros® B180 cuscinetto a sfera assiale    

xiros® B180 cuscinetto a sfera assiale doppio

xiros® B180 cuscinetti a sfera assiali per l'assorbimento di forze assiali.

xiros® B180 cuscinetto a sfera assiale doppio    

xiros® B180 sfera portante in polimero

xiros® B180 cuscinetto a sfera in polimero per il trasporto di prodotti sensibili in assenza di lubrificanti.

xiros® B180 sfera portante in polimero    

xiros® B180 cuscinetto a sfera assiale in polimero

Nuovo cuscinetto a sfera assiale in polimero xirodur® B180

xiros® B180 cuscinetto a sfera assiale in polimero    

xiros® B180 reggispinta

Cuscinetto reggispinta xiros® in plastica per sostenere i carichi assiali in spazi ristretti ad un prezzo basso.

xiros® B180 reggispinta    

xiros® B180 cuscinetto multi-asse

È il cuscinetto in plastica multiasse per movimenti lineari e rotatori

xiros® B180 cuscinetto multi-asse    

Cuscinetti a sfere in polimero B180 a doppia fila

Cuscinetti a sfere in polimero B180 a doppia fila - design a doppia fila

Cuscinetti a sfere in polimero B180 a doppia fila    

xiros® B180 cuscinetto a sfere in polimero, con flangia da un lato e piastra di copertura

xiros® cuscinetto a sfere in polimero con flangia e piastra di copertura

xiros® B180 cuscinetto a sfere in polimero, con flangia da un lato e piastra di copertura    

xiros® B180 cuscinetto a sfere in polimero, con flangia a doppio lato e piastra di copertura

xiros® B180 con flangia a doppio lato e piastra di copertura

xiros® B180 cuscinetto a sfere in polimero, con flangia a doppio lato e piastra di copertura    

Cuscinetto sottile

I cuscinetti compatti xiros® praticamente con metà dello spazio di installazione

Cuscinetto sottile    

xiros® giunto asso-radiale

La combinazione di sfere in acciaio inossidabile con agli anelli interni ed esterni in polimero assicura un funzionamento a secco senza manutenzione con bassi coefficienti di attrito.

xiros® giunto asso-radiale    

xiros® Supporti snodati ritti

xiros® supporto snodato a omega - supporto snodato a omega esente da lubrificazione con cuscinetto a sfera in plastica - fisso e mobile

xiros® Supporti snodati ritti    

xiros® Supporti snodati a flangia

xiros® supporto flangiato - cuscinetto a sfera con flangia esente da lubrificazione

xiros® Supporti snodati a flangia    

xiros® Anelli di bloccaggio

xiros® anelli di bloccaggio in acciaio inox

xiros® Anelli di bloccaggio    
Richiesta agli esperti  

Chiedete agli specialisti di cuscinetti a sfere in plastica xiros®

I cuscinetti sferici in plastica xiros® non richiedono manutenzione e lubrificanti e sono adatti ad ambienti sfavorevoli. Saremo lieti di fornirvi una panoramica delle applicazioni possibili.

più informazioni  

Comunicati stampa

Cuscinetti a rulli: soluzioni in plastica per nuove applicazioni.

iglidur® Cuscinetti radenti non richiedenti manutenzione  

iglidur® bearings

7000 tipi dal pronto

Aumentano la durata, riducono i costi ed evitano lubrificanti.

più informazioni  

FAQ

Domande e risposte sui vantaggi dell'utilizzo dei cuscinetti a sfera in plastica xiros®.

Download CAD  

Dati CAD 3D

Dati CAD 3D disponibili per il download in numerosi formati diversi.

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

ZIP code: Invia

myigus myCatalog

Catalogo on-lineNovità 2016Esempi applicativiE-mail all´ esperto xiros®Richiesta d´offerta/ordineDownloadRicerca in base all'articoloRichiesta Cataloghi/Campioni

Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati