Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Vari tipi di movimento.
Trasporto e guida di cavi di varia natura come alimentazione, bus, trasmissione dati , fibra ottica, nonché altre tipologie di media come gas, aria e liquidi.
Resistenza a sollecitazioni dinamiche elevate e per una elevata durata d'esercizio.
Funzionamento uniforme anche con diverse condizioni ambientali.
Ingombro minimo.
Anche con accelerazioni elevate.
Montaggio semplice anche in cantiere e facilità di manutenzione.
Prodotti innovativi veloci da assemblare.
Disponibili da magazzino - risparmiate i costi di stoccaggio.
Ampia selezione di prodotti - trovate subito la soluzione giusta per la vostra applicazione.
Possibilità di sistemi preassemblati ed installazioni in loco.
Rapida progettazione e consulenza grazie alla fitta rete di tecnici commerciali locali in Germania e in tutto il mondo.
Corse con catene portacavi di 600 m e oltre.
Velocità fino a 5 m/s (maggiore in singoli casi)
Durate d'esercizio di 10 anni e più con i sistemi per catene portacavi igus®.
Ordinate solo quello che vi serve
Determinate voi il grado di assemblaggio
Scegliete voi la lunghezza che volete
Risparmiate tempo e denaro
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h