Servizio spedizione " 24 ore o in giornata "

Gli articoli appartenenti alle serie principali riportate di seguito sono disponibili nel ns. magazzino di Robbiate (Lecco) e spedibili in 24 ore o in giornata .

Tutte le altre serie, spedibili anche loro in 24 ore o in giornata, sono disponibili dal nostro magazzino centrale di Colonia.

Metteteci alla prova !
Interpellateci subito !

 

Il cordone ombelicale della Vs. automazione

I sistemi per catene portacavi sono il "cordone ombelicale" delle macchine moderne, sono infatti sempre in movimento per assicurare il trasporto di energia e dati. Il ns. know-how è cresciuto e s è sviluppato grazie alla collaborazione con i ns. clienti ed ha portato alla realizzazione di numerose serie di prodotti.

Il catalogo online dei sistemi per catene portacavi offre la possibilità di configurare la catena secondo le vs. indicazioni con pochi clic del mouse. Panoramica delle catene portacavi e aiuti per la scelta della catena più idonea

Selezione per tipo di catena portacavi

Catene portacavi
 

E2/000

Lo standard del sistema E2

Serie standard. Altezze interne; 21 - 45 mm. Sistema di apertura da sinistra o da destra, chiusura in un lampo. Anche in versione chiusa. Separazione interna disponibile.

 

E4.1

Una per tutte

Tutte le applicazioni con una sola catena portacavi. Altezze interne: 21 - 80 mm. Catene portacavi e catene chiuse con apertura a scatto ai due lati, versione robusta.

Altri prodotti delle catene portacavi

Produzione cavi chainflex® cavi speciali per posa mobile – testati, testati e testati.

Raggi di curvatura ridotti

Fino a 30 milioni di cicli in catena portacavi

Diversi materiali per il rivestimento esterno

Diverse certificazioni e omologazioni: UL, CE, CSA, Desina

Programma di fornitura Cavi chainflex®

CF130.UL - cavo di comando

Chainflex® CF130.UL  - cavo di comando  

Eccellente rapporto prezzo/prestazioni

Rivestimento esterno in PVC

Non propagante la fiamma

Raggio di curvatura minimo: 7.5-10 x d

CF140.UL - cavo di comando

Catalogo  

Eccellente rapporto prezzo/prestazioni

Rivestimento esterno in PVC

Schermato

Non propagante la fiamma

Raggio di curvatura minimo: 7,5-15 x d

CF30 - cavo di potenza

Cavo di potenza in PVC Chainflex® CF30  

Per applicazioni gravose in catena portacavi

Rivestimento esterno in PVC

Resistente all'olio secondo norme VDE

Non propagante la fiamma

Raggio di curvatura minimo: 7,5 x d

CF31 - cavo di potenza

Cavo di potenza in PVC Chainflex® CF31  

Per applicazioni gravose in catena portacavi

Rivestimento esterno in PVC

Schermato

Resistente all'olio secondo norme VDE

Non propagante la fiamma

Raggio di curvatura minimo: 7,5 x d

Altri prodotti della gamma chainflex®

Innovazione con i tecnopolimeri

L’idea iglidur®: polimeri high-tech rinforzati con fibre disposte a matrice e lubrificanti solidi, ampiamente testati e collaudati nelle più svariate condizioni di lavoro.
Alla igus® sviluppiamo continuamente nuovi materiali effettuando oltre 5.000 prove e test di laboratorio all’anno su compound autolubrificanti esenti da manutenzione.
Questo bagaglio di esperienze ci ha consentito di raggiungere un know-how molto vasto in materia e di creare un’esauriente banca dati dedicata alle proprietà tribologiche dei polimeri.

Programma di fornitura cuscinetti autolubrificanti iglidur®

iglidur® G  

iglidur® G

Il factotum

Esente da manutenzione

Elevata resistenza all'abrasione

Oltre 900 dimensioni disponibili a magazzino

iglidur® J  

iglidur® J

Per i movimenti a strappo

Eccellente resistenza all'abrasione

Bassi coefficienti d'attrito

Idoneo anche su alberi teneri

iglidur® M250  

iglidur® M250

Spessore e robustezza

Eccellenti capcità ammortizzanti

Tollera carichi di spigolo

Elevata resistenza agli urti

iglidur® X  

iglidur® X

La soluzione high-tech

Temperature operative da -100 a +250 °C

Resistenza agli agenti chimici

Minima igroscopia

Altri prodotti della gamma iglidur®

Scorrimento anziché rotolamento!

drylin® - i sistemi lineari funzionano con pattini di scorrimento a differenza dei sistemi a ricircolo di sfere. I test eseguiti nel corso degli anni hanno mostrato che i materiali iglidur® J, J 200 e X sono ideali per la maggior parte delle applicazioni lineari grazie alle eccellenti proprietà di resistenza a usura e attrito. Quindi i sistemi di scorrimento lineari drylin® sono realizzati con questi materiali.

I sistemi lineari drylin® sono progettati per il funzionamento a secco. Le vostre applicazioni sono quindi protette dalla sporco di grasso e olio. Al contrario dei sistemi a ricircolo di sfere, i sistemi drylin® non si basano sulla lunghezza della corsa e quindi non impongono requisiti sulla lunghezza minima.

drylin® - Descrizione dei prodotti

 

drylin® R

Guida tonda,
Accessori e alberi

Autolubrificante, robusto e resistente allo sporco. Completamente esenti da manutenzione.
Alberi e alberi supportati, supporti per alberi, blocchi alberi ecc.

Introduzione drylin® N  

drylin® N

Slitte compatte

Profili. Funzionamento a secco senza manutenzione per ingombro ridotto.

Introduzione drylin® T  

drylin® T

guide lineari

Profili. Esente da corrosione, resistente all'usura, basso coefficiente di attrito.

Introduzione drylin® W  

drylin® W

Sistema modulare di guide lineari

Sistemi di scorrimento lineare esenti da manutenzione per applicazioni illimitate.

Altri prodotti della gamma drylin®

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

ZIP code: Invia

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati

Ci interessa la Sua opinione!Sitemap