robolink® - sistema modulare per robot

Giunti in plastica configurabili ed estendibili, adatti a quasi tutte le applicazioni

Bracci articolati in diverse lunghezze, design e dimensioni, con giuda per cavi di comando aggiuntivi

igus® gruppo di comando - connessione alle unità di controllo e all'azionamento

Gli strumenti (unità funzionali) quali manipolatori, ganci, ventose, palette o fotocamere, possono essere adattati come richiesto.

robolink® D - azionamento diretto

robolink D  

Giunto con azionamento diretto e vite senza fine in plastica che garantisce funzionalità e precisione.

robolink® W cavo

robolink W  

I giunti girevoli e rotanti con cavi possono essere combinati in un unico giunto.

Caratteristiche:

Ingranaggi in plastica con collegamento diretto al motore

Fino a 4 assi

Leggeri, modulari, senza lubrificazione

Elevata precisione e capacità di carico


Caratteristiche:

Azionamento con cavo disaccoppiato

Fino a 6 assi

Leggeri, modulari, senza lubrificazione

Adatti all'utilizzo da parte del personale, estremamente compatti grazie ai 2 DOF (gradi di libertà) per giunto

Blog robolink®

Blog igus  

Leggete gli aggiornamenti sullo sviluppo dei prodotti robolink.

Novità 2016

robolink  

Novità e ampliamenti di gamma dei prodotti.

robolink® kit di costruzione - modulare e aperto

La gamma robolink® include diversi giunti, motori e componenti di collegamento. Tutti i componenti possono essere ordinati separatamente. I giunti e i motori robolink® possono cioè essere combinati grazie a speciali elementi di collegamento. igus® mette a disposizione i dati CAD per tutti i componenti. Oltre alla possibilità di combinare le nostre parti con componenti realizzati autonomamente, offriamo anche le seguenti combinazioni:

RL-DC (2-4 assi):

giunti con azionamento diretto collegati tramite componenti con profilo a C
robolink DC  

RL-WR (2-6 assi):

giunti azionati da cavo collegati tramite componenti con profilo arrotondato

Configurazione campione

robolink DC  

robolink® DC
Versione piccola (SV)
Versione grande (BV)
Peso [kg]
9
18
Intervallo [mm]
600
750
Carico [g]
1.000
3.000
Precisione [mm]
1
1
Assi [mm]
4
4

robolink WR  

robolink® WR
Peso [kg]
19
Intervallo [mm]
800
Carico [g]
500
Precisione [mm]
2-3
Assi [mm]
6

Acquisti  
Acquisti  

Esempi applicativi

 

Ordina i componenti separatamente

robolink® D giunti

robolink  

I giunti possono essere ordinati con o senza motore:
 

robolink® W giunti

robolink  

Ordina robolink® W giunti separatamente o in combinazione con altri prodotti:
 

Maggiori informazioni

myigus myCatalog

HomeProduct configuratorOnline catalogFrequently Asked QuestionsApplication examplesNews 2016Status of product developmentTestlabDownloadsEmail the product expert

Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati