Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Sistema pronto all'installazione per l'output esterno dei dati
Con trigger in modalità 4 (parametri di settaggio display o sistema di comando, ad es. IW4) e temperatura ambiente di +20 °C: risoluzione ±(0,025 + 0,02 · L) L = misura lunghezza in metri; ripetibilità: ±0,025 mm
Con trigger in modalità 1 (parametri di settaggio display o sistema di comando, ad es. IW1) e temperatura ambiente di +20 °C: risoluzione ±(0,1 + 0,02 · L) L = misura lunghezza in metri; ripetibilità: ±0,025 mm
Sensore compatto con elettronica di valutazione integrata
Uscite: push-pull a prova di corto circuito con segnali invertiti (A. A/, B, B/, Z, Z/)
Tutti i tipi | A | A2 | C | C2 | H2 | K2 | Risoluzione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
WKMEX-10-80-2.5-00-01 | 107 | 70 | 100 | 87 | 36 | M6 | 0,1 | a richiesta | |
WKMEX-10-80-2.5-01-01 | 107 | 70 | 100 | 87 | 36 | M6 | 0,1 | a richiesta | |
WKMEX-10-80-2.5-11-01 | 107 | 70 | 100 | 87 | 36 | M6 | 0,1 | a richiesta |
Tipo di sensore | Tensione nominale | Potenza di uscita | Lunghezza max. del cavo di segnale | |
---|---|---|---|---|
00 | 10 - 30 V | 10 - 30 V | 30 m | |
01 | 10 - 30 V | 5 V (TTL Line Driver) | 50 m | |
11 | 5 V | 5 V (TTL Line Driver) | 10 m |
specifiche | ||
---|---|---|
Principio di misurazione | Incrementale | |
Precisione di ripetizione | Incremento ± 1 | |
Divisione poli | 5 mm | |
Alloggiamento sensore | Pressofuso in zinco | |
Grado di protezione | IP67 | |
Temperatura di esercizio | -10 … +70° C | |
Umidità max. | 95%, senza condensa | |
Velocità max. | 4,0 m/s | |
Alimentazione VDC | 5 VDC o da 10 a 30 VDC | |
Consumo di corrente | 5 VDC: max. 200 mA 10-30 VDC: max. 150 mA | |
Elettronica di valutazione interna | Elettronica di valutazione interna | |
Potenza di uscita | 5 V-TTL line driver o 10-30 V_HTL | |
Alimentazione | A, A‘,B, B‘, Z, Z‘ | |
Lunghezza max. cavo | Lunghezza max. cavo 5V/5V-TTL = 10 m 10-30V/10-30V = 30 m 10-30V/5V-TTL = 50 m | |
Distanza massima ammissibile dal nastro magnetico | 2,0 mm | |
Metodo di collegamento | Estremità cavo aperte |