guidelok

guidelok orizzontale

Guida superiore per corse lunghe, non supportate in presenza di trucioli

guidelok orizzontale
  • I trucioli non possono rimanere incastrati tra le superfici di scorrimento delle guide superiori e
  • inferiori Sistema modulare con poche parti (possibile anche senza canale laterale)
  • Enorme aumento delle lunghezze non supportate della catena portacavi Guida
  • intelligente della guida superiore con supporti per rulli girevoli
altezza di installazione guidelok orizzontale
altezza di installazione guidelok orizzontale

Gamma di prodotto | Serie 907.645 | Per raggi di curvatura fino a 300 mm

Codice articoloPer le serieLarghezza interna Bi:Raggio di curvatura
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250 - 600200 | 250| 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675 - 462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150 - 462175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200 - 500250 | 300

Gamma di prodotto | Serie 907.837 | Per raggi di curvatura da 350 a 500 mm

Codice articoloPer le serieLarghezza interna Bi:Raggio di curvatura
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 - 500| 350 | 400 | 450 | 500 |

Principio costruttivo

guidelok orizzontale nei torni
Configuratore della separazione interna

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza