Tubi elettronici RX - innovativi ed estremamente resistenti ai trucioli

RX catena chiusa e-tube
  • da aprire. apribile lungo il raggio esterno Il
  • contorno esterno liscio e curvo impedisce il deposito di
  • trucioli "Labbri di tenuta" stampati tutt'intorno
  • Nessuna apertura, fessura o sottosquadro
  • La serie RX40 è testata IP40 (TÜV Saarland)
  • Separazione interna e vassoio di supporto disponibili
  • Collegamento bullone/foro nascosto e fermo
  • Versione "Raggio di curvatura inverso" disponibile con raggio di curvatura su entrambi i lati
  • Settori tipici Macchine utensili
  • Tutte

gamma di prodotti RX e-tubes

RX32 catena chiusa e-tube

RX32 hi: fino a 42 mm larghezza interna Bi: 80 mm raggio di curvatura R: 80 - 250 mm passo: 32 mm

Vai alla RX30
Tubo energetico RX40

RX40 hi: fino a 52 mm larghezza interna Bi: raggio di curvatura 100 mm R: 100 - 300 mm passo: 40 mm

Informazioni sulla RX40
RXx48 catena chiusa e-tube

RX48 hi: fino a 62 mm larghezza interna Bi: 120 mm raggio di curvatura R: 120 - 325 mm passo: 48 mm

Informazioni sulla RX48
Tubo energetico RX56

RX56 hi: fino a 73 mm larghezza interna Bi: 140 mm raggio di curvatura R: 140 - 350 mm passo: 56 mm

Informazioni sulla RX56

gamma di prodotti RX e-tubes Alta temperatura

RX catena chiusa e-tube

Variante HT Variante

Variante ad alta temperatura RX e-tube

Guida alla scelta della catena portacavi®

Istruzioni di montaggio

Configura la separazione interna

Grafico RX40
Grafico RX40
Grafico RX40 2
Grafico RX40 2

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza