Supporti ritti igubal

senza lubrificazione, leggero e versatile

cuscinetto a blocchetto con collare di fissaggio

Vantaggi dei cuscinetti a blocchetto igubal esenti

  • da
  • lubrificazione esenti da
  • manutenzione funzionamento a secco elevata rigidità
  • elevata durata elevata con carichi variabili
  • compensazione di disallineamenti
  • compensazione di carichi di bordo
  • anticorrosione
  • resistente agli agenti chimici
  • elevata capacità di
  • smorzamento per movimenti rotatori, oscillanti e lineari
  • peso molto basso
  • elevata capacità di carico radiale
  • utilizzabile nei fluidi
  • salvaspazio facile da installare
  • durata utile calcolabile

Cosa potete trovare in questa pagina

Campi di applicazione

Tolleranze

gamma di prodotti

Quando li uso?

  • Quando è richiesta resistenza chimica
  • Quando è richiesta un'alternativa conveniente
  • Quando sono richiesti cuscinetti resistenti allo sporco
  • Quando è necessario compensare disallineamenti
  • Quando sono richiesti componenti completamente divisi

Quando non dovrei utilizzarli?

  • Quando le temperature sono superiori a +80 °C
  • Se è richiesto un collare di fissaggio integrato Se
  • sono richieste dimensioni superiori a 50 mm
  • Se devono essere realizzate velocità di rotazione superiori a 0,5 m/s
Cuscinetto a inserto sferico di scambio

Sostituzione 1:1 possibile

Agli inserti dei cuscinetti

Panoramica della compatibilità dei cuscinetti a inserto sferico

Guida alla sostituzione 1:1

Fasi di sviluppo del cuscinetto a snodo Igubal

1998

KSTM

"Ho bisogno di una soluzione conveniente."

KSTM

2005

ESTM

"Devorealizzare carichi maggiori con il mio cuscinetto a snodo."

ESTMO

2010

KSTM-GT / ESTM-GT

"Hobisogno di un cuscinetto a supportodiviso."

KSTM-GT ESTM-GT

2015

ESQM

"Devo conservare i miei inseguitori solari senza lubrificazione."

ESQM

2022

KSTM-CL

"Devo assorbire forze maggiori e sono convinto da igus"

KSTM-CL

2022

PA-KS-JEM-SP

"Hobisogno di un cuscinetto a blocchetto per uno spazio di installazionecompatto"

PA-KS-JEM-SP

2023

ESRM

"Come posso conservare i miei profili rotondi?"

Esperimento di revisione contabile

2023

ESQM-GT/KSQM-GT

"Ho un albero quadrato e uno spazio di installazione ridotto"

KSQM-GT - ESQM-GT

2024

ESQM-2.0

"Ho avuto ottime esperienze con igus per anni. Portano anche qualcosa di nuovo?"

ESQM-2-0

Maggiori informazioni sui cuscinetti sferici igubal

Negozio igubal®
Al negozio igubal
Utensile

Strumento

Al sistema esperto igubal
Conoscenza di base

Base di conoscenza

Vai alla knowledge base

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza