E2 micro - Monoblocco - Dimensioni ridotte

Gamma modulare E2.1 micro

Serie E2.10

Serie E2.10, apribile esternamente al raggio

catena portacavi, apribile esternamente al raggio
Serie E2i.10

Serie E2i.10, apribile internamente al raggio

catena portacavi, apribile internamente al raggio
Serie E2C.10

Serie E2C.10,

Catena portacavi, non apribile
Serie E2.15

Serie E2.15, apribile esternamente al raggio

catena portacavi, apribile esternamente al raggio
Serie E2i.15

Serie E2i.15, apribile internamente al raggio

catena portacavi, apribile internamente al raggio
Serie E2C.15

Serie E2C.15,

Catena portacavi, non apribile
Serie E2.17

Serie E2.17, apribile esternamente al raggio

catena portacavi, apribile esternamente al raggio
Serie E2i.17

Serie E2i.17, apribile internamente al raggio

catena portacavi, apribile internamente al raggio
Serie E2C.17

Serie E2C.17,

Catena portacavi, non apribile
E2.1 micro - utensile per aprire la catena

Altezze interne da 5 a 15,6 mm, catena portacavi

Serie 03

Serie 03

Catena portacavi, non apribile
Serie 04

Serie 04

Catena portacavi, non apribile
Serie 045

Serie 045

Catena portacavi, non apribile
Serie 05

Serie 05

Catena portacavi, non apribile
Serie 06

Serie 06

Catena portacavi, non apribile
Serie 08

Serie 08

Catena portacavi, non apribile
Serie B07

Serie B07

Catena portacavi, apribile esternamente al raggio
Serie B09

Serie B09

Catena portacavi, apribile esternamente al raggio
Serie 074

Serie 074

Catena portacavi, apribile internamente al raggio
Serie 094

Serie 094

Catena portacavi, apribile internamente al raggio

Guida alla selezione della catena portacavi

Istruzioni di montaggio

Esempi applicativi

Per spazi ristretti

  • Catena portacavi monoblocco e in due pezzi, a partire da un'altezza interna di 5 mm
  • Elevata resistenza alla torsione
  • Altezze interne e raggi di curvatura contenute
  • Staffe di
  • montaggio con pettine fissacavi integrato opzionale
  • Passo ridotto
  • per uno scorrimento regolare Interno a prova
  • di cavo Leggere Perni di grandi dimensioni per una lunga durata
  • Ottimo rapporto dimensionale interno/esterno
  • B07/B09 in due pezzi - Traversino con cerniera flessibile

Settori e applicazioni tipici

  • Macchine in genere
  • Modellismo (catene portacavi micro),
  • Porte automatiche
  • Veicoli
  • Macchine di misura
  • Apparecchiature elettriche
  • Movimentazione
  • Robot pick and place

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza