2. vector® award
...per ispirare nuove soluzioni per alimentazione energetica...
...catene portacavi e cavi...
...induzione e wireless

Worldwide joint initiative

Moderne catene portacavi in plastica sono il "cordone ombelicale" dell'automazione. Esse assicurano il trasporto continuo e sicuro di potenza, dati, segnali etc. Possono essere utilizzate in qualsiasi applicazione, su gru, macchine utensili, robotica, spettacolo… E ora è anche possibile la trasmissione di potenza e di dati tramite sistemi ad induzione e wireless.

La ricerca è per nuove innovative applicazioni vector® award riguarda applicazioni standard ma anche innovative con sistemi per catene portacavi. Allo stesso tempo hanno partecipato anche gli utilizzatori di sistemi ad induzione e wireless.

Harald Nehring  
Vincitori 2010

vector® d'oro 2010:
La più lunga corsa al mondo

 
Sistema di trasporto in una miniera di carbone

Il vincitore di quest'anno del vector® d'oro è l'applicazione con la più lunga catena portacavi in plastica mai realizzata al mondo. La corsa è di 615 metri ed è stata installata in una centrale elettrica appartenente al gruppo CEZ nella Repubblica Ceca.

vector® d'argento 2010:
Nessun fermo macchina

 
Escavatore a tazze

Questo escavatore a tazze può essere movimentato con movimento circolare di +/- 180°. Questo movimento è possibile grazie alle catene portacavi. L'utilizzo di catene portacavi in plastica ha aumentato la durata e l'affidabilità.

vector® di bronzo 2010:
Più preciso e flessibile

 
Colonna mobile in una fresa

Per ridurre gli ingombri di montaggio e mantenere contenuti i costi, gli assi Y e Z in questa colonna mobile sono state realizzati usando catene portacavi. La corsa è di 0,7 m per ogni asse, massima velocità 1,3 m/s.

I premi

The golden vector® statue, certificate and prize money of 5,000 Euro

The silver vector® statue, certificate and prize money of 2,500 Euro

The bronze vector® statue, certificate and prize money of 1,000 Euro


The next vector® award will likely take place in 2012.

Oltri i limiti

Il vector® award premia applicazioni standard ma anche innovative con sistemi per catene portacavi. Allo stesso tempo hanno partecipato anche gli utilizzatori di sistemi ad induzione e wireless.

Partner e giuria

vector® award è un'iniziativa mondiale della igus® GmbH in collaborazione con MM Machinene Markt La giuria include ingegneri e scienziati in rappresentanza dell'associazione tedesca per l'ingegneria e l'industria elettrica e l'università RWTH Aachen vector® award ha il patrocinio della fiera di Hannover

più informazioni
 

2. vector® award 2010 Flyer

 

Articoli stampa vector® award

 

Intervista con Frank Blase (CEO igus®) in "MM Maschinenmarkt" (2008) (German)

Oltri i limiti