Catene portacavi E2/000® - Due parti - Lo standard E2

altezza interna 21 mm, catena portacavi, catena portacavi semichiusa, catena portacavi completamente chiusa

Serie 1500

Serie 1500

Alla serie 1500
Serie 1400

Serie 1400

Alla serie 1400
Serie 1450

Serie 1450

Alla serie 1450
Serie 1480

Serie 1480

Alla serie 1480
EF2.21

Serie EF2.21

altezza interna 25 mm, catena portacavi, catena portacavi semichiusa, catena portacavi completamente chiusa

Serie 2500

Serie 2500

Alla serie 2500
Serie 2400

Serie 2400

Alla serie 2400
Serie 2450

Serie 2450

Alla serie 1450
Serie 2480

Serie 2480

Alla serie 2480

altezza interna 35 mm, catena portacavi, catena portacavi semichiusa, catena portacavi completamente chiusa

Serie 2700

Serie 2700

Alla serie 2700
Serie 2600

Serie 2600

Alla serie 2600
Serie 2650

Serie 2650

Alla serie 2650
Serie 2680

Serie 2680

Alla serie 2680

altezza interna 45 mm, catena portacavi, catena portacavi semichiusa, catena portacavi completamente chiusa

Serie 3500

Serie 3500

Vai alla serie 3500
Serie 3400

Serie 3400

Informazioni sulla serie 3400
Serie 3450

Serie 3450

Informazioni sulla serie 3450
Serie 3480

Serie 3480

Alla serie 3480

altezza interna 24 mm, passo piccolo per un funzionamento silenzioso ad alta velocità

Serie 255

Serie 255

Serie 255
Utensile di apertura per E2/000
Vai all'utensile apri catena
E2/000 con traversini allargati
Vai alla panoramica del prodotto

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza