Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Migliora la tecnologia e riduci i costi del 25% e oltre.

Opzioni di design illimitate in base al kit di realizzazione delle guide lineari drylin® W

Scorrimento anziché rotolamento! Senza lubrificanti grazie ai polimeri dry-tech®

le guide lineari igus® sono realizzate in plastiche esenti da manutenzione, autolubrificanti e ad alte prestazioni. Il lubrificante è integrato nel materiale del cuscinetto, rendendolo così adatto ad usi in condizioni a secco. Inoltre sono esenti da manutenzione per l'intera durata del loro esercizio. Eliminando i lubrificanti, i sistemi lineari igus® sono
Sistemi modulari

Utilizzate i vantaggi tecnici di prodotto del nostro kit di costruzione lineare ed esente da manutenzione drylin® W:

1.1. Resistenti contro sporco, polvere e assorbimento di umidità

Lo sporco viene respinto dalla superficie di contatto dal movimento stesso.

I dettagli del principio di funzionamento

Resistenti contro sporco, polvere e assorbimento di umidità

Funzionamento a secco senza lubrificazione

I sistemi di cuscinetti lineari drylin® sono progettati per il funzionamento a secco. Quindi tutte le applicazioni sono protette dalla contaminazione di grasso e olio. Possono essere usati anche in presenza di sporco ostinato e sabbia.

Collaudato igus®

Resistente allo sporco

Lo sporco viene respinto dalla superficie di contatto dal movimento stesso. Durante il movimento, gli elementi di scorrimento generano un effetto autopulente sul contropezzo di scorrimento. L'area di contatto rimane pulita.

Esempio applicativo

Macchina per il taglio del calcestruzzo

Prima, la contaminazione dei cuscinetti provocava regolarmente blocchi e perfino rotture dell'albero. Grazie a drylin® ora la macchina funziona in modo completamente privo di guasti.

1.2. Silenzioso

I dettagli del principio di funzionamento

Silenzioso e uniforme

Silenzioso

Anche il rumore d'esercizio è sensibilmente ridotto passando dalla modalità d'esercizio rotolamento a scorrimento. Non essendoci alcun contatto metallico tra sfere e superfici temprate, causa di rumorosità, il movimento risulta estremamente silenzioso.

Collaudato igus®

Silenzioso

Il movimento di scorrimento è estremamente silenzioso, il rumore udibile è minimo.

Esempio applicativo

Ascensore

Nonostante la velocità di corsa relativamente elevata, l'ascensore è molto silenzioso. Il movimento silenzioso e uniforme ha portato all'utilizzo di drylin®.

1.3. Pulito e igienico

I dettagli del principio di funzionamento

Silenzioso e uniforme

Pulito e igienico

La capacità di funzionare a secco dei cuscinetti iglidur® risulta vantaggiosa non solo in ambienti contaminati. L'assenza di lubrificazione è un criterio importante anche in applicazioni con requisiti elevati in termini di igiene e purezza.

Collaudata

utilizzabile nella camera bianca

Le guide drylin® testate si sono rivelate adatte in particolare per le camere bianche. Sono state testate le seguenti guide drylin® di igus®: N40, W10, T25 e T30.

Esempio applicativo

Sistema di alimentazione per blisteratrici

Tra i vantaggi specifici del sistema di guide lineari drylin® W ci sono la ridotta altezza d'installazione, l'assenza di lubrificanti e la certificazione per gli usi in camera bianca da parte del Fraunhofer Institut.

1.4. Resistenza alla corrosione

I dettagli del principio di funzionamento

resistenza alla corrosione

Resistente alla corrosione e ai liquidi

Tutti i cuscinetti in plastica iglidur® sono per loro natura esenti da corrosione. Esistono anche materiali per scopi speciali che possono essere utilizzati con soluzioni caustiche, acidi, agenti pulenti ecc. e grazie alla loro resistenza ai liquidi possono essere usati anche nelle condizioni più avverse. - La gamma dei prodotti comprende anche materiali per scopi speciali da utilizzare in modo permanente in condizioni sommerse.

Collaudato igus®

Resistente alla corrosione e ai liquidi

Unità esente da corrosione

La resistenza dei sistemi di scorrimento lineare è strettamente correlata al contropezzo utilizzato. Il kit di costruzione igus® può essere fornito completo come unità esente da corrosione realizzata in acciaio inossidabile.

Esempio applicativo

Macchina da taglio per pelli

Il responsabile della società di ingegneria incaricata dello sviluppo della macchina, Dr. Dorstewitz, ha deciso per un utilizzo intensivo dei cuscinetti in tecnopolimero, in grado di assicurare la massima affidabilità anche nelle condizioni ambientali più avverse. Sono stati installati nella nuova macchina un totale di 239 cuscinetti igus®.

2. materiali per cuscinetti

Materiali per alberi di qualsiasi materiale con usura specifica superiore

I dettagli del principio di funzionamento

Usura ridotta - lamine di scorrimento dei cuscinetti in polimeri ad alte prestazioni

Polimeri ad alte prestazioni

A seconda dell'applicazione, le guide lineari possono essere regolate in base al materiale del cuscinetto. Per esempio, iglidur® A180 è stato sviluppato per applicazioni che richiedono una soluzione in conformità con l'FDA.

Collaudato igus®

Usura minima

igus® offre diversi materiali per elementi di scorrimento e contropezzi per i sistemi lineari. Approfonditi test di laboratori e anni di esperienza sul campo hanno mostrato che i materiali iglidur® J, J 200 e X sono ideali per la maggior parte delle applicazioni lineari grazie alle eccellenti proprietà di resistenza a usura e attrito.

Esempio applicativo

Meccanismo di riempimento in un'unita di compattazione

Passando al cuscinetto lineare drylin® R, l'intervallo di manutenzione di questa unità di compattazione è stata estesa a 2 anni nonostante le pressioni elevate delle particelle in polvere e degli agenti abrasivi. La soluzione precedente con cuscinetti a sfera ricircolati richiedeva una sostituzione dei cuscinetti e degli alberi ogni 2-3 mesi a causa dell'usura degli alberi.

3. Selezionare il materiale ideale per l'alloggiamento del cuscinetto

Sono disponibili diversi materiali per l'alloggiamento del cuscinetto

Pressofusione in zinco: cuscinetto standard a costo ridotto

Alluminio: peso ridotto del componente

Acciaio inossidabile: resistente alla corrosione e anche alle alte temperature

Meccanismo "turn-to-fit": gioco regolabile manualmente con la funzione "turn-to-fit" con girabrugole


4. Selezionare la lunghezza ideale del pattino

I pattini sono disponibili da magazzino in diverse lunghezze standard, per es. 100 mm, 150 mm e 200 mm.

5. Sono disponibili diversi profili, diametri e versioni

I dettagli del principio di funzionamento

Disponibili diversi profili

Disponibili diversi profili

Tagliamo i profili in base alla lunghezza da voi desiderata. Non c'è una lunghezza minima né una lunghezza massima della corsa.

Collaudato igus®

Lunghezze massime della corsa

I profili possono essere collegati in serie perché l'elemento di scorrimento può avanzare sopra i giunti del profilo facilmente. In questo modo si possono avere lunghezze di corsa superiori a 20 metri. Il montaggio è semplificato dall'indicazione specifica dei giunti in fabbrica.

Esempio applicativo

Macchina tagliavetro

Grazie al vantaggio in termini di prezzo, combinato alla resistenza contro polvere e sporco, il cliente ha scelto drylin® W.

6. Ampi kit di costruzione dei profili

Profilo rettangolare, rotondo, singolo o doppio, Ø 6mm, 10mm, 16mm, 20mm, anche con regoalzione manuale del gioco.

Profilo singolo

Taglia (arrotondato): 6 - 20 mm
Taglia (retondo): 10 - 25 mm

Profilo doppio

Taglia (arrotondato): 6 - 20 mm
Taglia (retondo): 10 - 25 mm

Larghezze del profilo

Larghezze: 30 - 120 mm

7. Molto flessibile - siete voi a determinare lunghezza e larghezza

Larghezza, lunghezza e tipo di installazione variabile Come sistema di cuscinetti fissi e flottanti

I dettagli del principio di funzionamento

Molto flessibile - siete voi a determinare lunghezza e larghezza

Installazione molto flessibile

Le guide lineari drylin® W sono adatte a usi molto flessibili. Gli errori di allineamento e parallelismo possono essere compensati utilizzando cuscinetti flottanti.

Collaudato igus®

Pattino flottante per sistemi di scorrimento

È disponibile una soluzione adeguata di pattino fisso/flottante per ogni posizione di montaggio, sia essa orizzontale, verticale o laterale. Questo accorgimento evita uno scorrimento difficoltoso o addirittura un bloccaggio in presenza di errori di parallelismo dei profili.

Esempio applicativo

Attrezzature per il fitness

Fit-Equip cercava soluzioni efficienti in termini di costi per sostituire i sistemi di guide usati in precedenza. Oltre ad avere un'estetica attraente, la guida lineare doveva essere anche silenziosa e assolutamente priva di lubrificanti. Sono state scelte le guide del kit modulare drylin® W.

8. Contatto superficiale

Nessun carico concentrato come accadeva per esempio con i cuscinetti a sfera ricircolanti.

È possibile utilizzare alberi non temprati.

Possibilità di accoppiamento a perni non metallici

Evita eventuali bloccaggi.

I dettagli del principio di funzionamento

Contatto superficiale

Contatto superficiale

L'utilizzo di lamine di scorrimento realizzate in plastica ad alte prestazioni permette al cuscinetto di essere in contatto con l'albero per tutta la sua superficie. Ciò si traduce in una maggiore superficie di contatto con il contropezzo di scorrimento e quindi minore pressione superficiale.

Collaudato igus®

Distribuzione ottimale del carico grazie a una superficie di contatto più ampia

Distribuzione del carico ottimale

Data l'ampia superficie di contatto rispetto al carico concentrato in una guida con cuscinetto a sfera ricircolanti è possibile usare, oltre agli alberi rinforzati, anche materiali per albero più morbidi e spesso anche più economici (per es. VA).

Esempio applicativo

Presse

La durata degli alberi in acciaio in queste presse e separatori è aumentata di almeno quattro volte, sottolineando non solo i vantaggi tecnici delle guide lineari esenti da lubrificanti, ma anche rendendo l'investimento in questa struttura un'ottimo progetto finanziario.

9. Profilo in alluminio anodizzato duro

I dettagli del principio di funzionamento

Usura ridotta - lamine di scorrimento dei cuscinetti in polimeri ad alte prestazioni

Usura minima

I materiali per cuscinetti igus® corrispondono a quelli dei loro contropezzi in termini di caratteristiche di frizione e usura. Si raggiunge così la più lunga durata d'esercizio in combinazione con l'alluminio anodizzato. Il funzionamento e la durata d'esercizio della vostra applicazione possono essere calcolati online tramite i programmi di calcolo della durata d'esercizio gratuiti.

Collaudato igus®

Calcolabile

Nel tentativo di migliorare continuamente la nostra gamma di prodotti e di soddisfare le vostre specifiche esigenze, stiamo esaminando vari materiali degli alberi e li stiamo ampiamente collaudando con una varietà di soluzioni di cuscinetti nel laboratorio igus® dry-tech®.

Esempio applicativo

Meccanismo di riempimento in un'unita di compattazione

Passando al cuscinetto lineare drylin® R, l'intervallo di manutenzione di questa unità di compattazione è stata estesa a 2 anni nonostante le pressioni elevate delle particelle in polvere e degli agenti abrasivi. La soluzione precedente con cuscinetti a sfera ricircolati richiedeva una sostituzione dei cuscinetti e degli alberi ogni 2-3 mesi a causa dell'usura degli alberi.

10. numerosi accessori

I dettagli del principio di funzionamento

numerosi accessori

numerosi accessori

Oltre alla classica guida, composta da profilo e pattino, il sistema lineare può anche essere personalizzato per soddisfare le vostre necessità.

Collaudato igus®

Numerose varianti

drylin® W è disponibile come unità del sistema di misurazione con blocco manuale, regolazione del gioco, in acciaio inossidabile, come mono-scorrimento e con cuscinetti ibridi.

Esempio applicativo

Scorrimento della telecamera

Cuscinetti regolabili singolarmente, serraggi manuali, pattini ibridi "rotolamento anziché scorrimento" e altri scorrimenti sicuri a prova di colpi ed esenti da lubrificazione in sistemi per telecamere.

11. Tecnica di azionamento sistemi drylin®

I dettagli del principio di funzionamento

Rotolamento e scorrimento

Tecnica di azionamento sistemi

Grazie al nostro kit di costruzione lineare drylin® W possiamo fornire anche unità di azionamento basate su una madrevite o un nastro trasportatore. I sistemi possono essere personalizzati per soddisfare le vostre necessità.

Collaudato igus®

Ricerca prodotti

Immettete i dati utili dell'applicazione, confrontate online le slitte adeguate e configuratele.

Esempio applicativo

Posizionamento delle teste di fresatura

Il posizionamento delle teste di fresatura in questo impianto che produce telai di finestre in alluminio avviene mediante la slitta lineare drylin® SHT. Poiché non si utilizzano lubrificanti in nessun punto del cuscinetto, la polvere di alluminio e i trucioli non si incollano.

12. drylin® E

I dettagli del principio di funzionamento

Rotolamento e scorrimento

Tecnica di azionamento sistemi

La "E" sta per "Elettrico" e completa la gamma di prodotti igus® con motori passo passo ibridi, motori CC, interruttori di prossimità e i comprovati cavi motore chainflex®.

Collaudato igus®

Ricerca prodotti

Inserite i dati di applicazione disponibili e confrontate, progettate e configurate online unità lineari adatte, motori compresi.

Esempio applicativo

Campionatore/pipetta

Regolazione salvaspazio del telescopio grazie all'asse con nastro trasportatore compatto ed esente da lubrificanti drylin® ZLW.

Altre informazioni:


Ordine campioni



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH