| I dati riportati sulla nostra Homepage, e in particolare i file CAD messi a disposizione, si basano sull'attuale stato delle nostre conoscenze riguardo i prodotti descritti. Non è possibile dedurne una garanzia legalmente vincolante di determinate caratteristiche, e nemmeno l'adeguatezza per una particolare finalità di impiego. igus® non si assume alcuna responsabilità per danni conseguenti all'utilizzo dei prodotti. igus® non si assume alcuna garanzia per l'attualità, correttezza, completezza o qualità delle informazioni messe a disposizione. | |
| Queste offerte sono rivolte esclusivamente a esercenti / rivenditori. Tutti i prezzi indicati sono da intendersi al netto. In aggiunta vengono addebitate l’IVA di legge e le spese di spedizione. Sono escluse la ritrattazione della dichiarazione di volontà dell’acquirente e la restituzione della merce. | |
| Si consiglia di verificare sempre l'adeguatezza dei prodotti per una particolare finalità di impiego eseguendo una prova che si avvicini alla pratica effettiva. | |
| In considerazione nel continuo sviluppo tecnico, ci riserviamo il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche e miglioramenti ai prodotti. | |
| Chiudi | |
L’idea iglidur®: polimeri high-tech rinforzati con fibre disposte a matrice e lubrificanti solidi, ampiamente testati e collaudati nelle più svariate condizioni di lavoro.
Alla igus® sviluppiamo continuamente nuovi materiali effettuando oltre 5.000 prove e test di laboratorio all’anno su compound autolubrificanti esenti da manutenzione.
Questo bagaglio di esperienze ci ha consentito di raggiungere un know-how molto vasto in materia e di creare un’esauriente banca dati dedicata alle proprietà tribologiche dei polimeri.
Il giusto cuscinetto per la Vs. applicazione
Inserendo I dati di carico, velocità, temperature operative e altre caratteristiche dell’ambiente di lavoro potrete facilmente trovare il cuscinetto più indicato per la Vs. applicazione e stimarne la durata.
iglidur® G Esente da manutenzione
Elevata resistenza all'abrasione
Oltre 900 dimensioni disponibili a magazzino
iglidur® W300 Eccellente durata
Bassi coefficienti d'attrito
Idoneo a scorrere anche su alberi teneri
iglidur® J Eccellente resistenza all'abrasione
Bassi coefficienti d'attrito
Idoneo anche su alberi teneri
iglidur® X Temperature operative da -100 a +250 °C
Resistenza agli agenti chimici
Minima igroscopia
iglidur® M250 Eccellenti capcità ammortizzanti
Tollera carichi di spigolo
Elevata resistenza agli urti
iglidur® A180 Materiale conforme alle normative FDA per il contatto diretto con gli alimenti
Per ambienti umidi
iglidur® A200 Materiale conforme alle normative FDA per il contatto diretto con gli alimenti
Ottime capacità ammortizzanti
iglidur® A290 Idoneo al contatto con prodotti alimentari e farmaceutici
Fisiologicamente inerte
iglidur® A500 Materiale conforme alle normative FDA per il contatto diretto con gli alimenti
Resistenza agli agenti chimici
iglidur® F Elettricamente conduttore
Elevata resistenza alla compressione
iglidur® H Per applicazioni immerse
Idoneo a lavorare ad alte temperature
Resistenza agli agenti chimici
iglidur® H1Eccellente resistenza all'abrasione anche alle alte temperature
Bassi coefficienti d'attrito
Resistenza agli agenti chimici
iglidur® H4 Ottima resistenza all'abrasione
Bassi coefficienti d'attrito
Temperature operative da -40 a +200 °C
iglidur® H370 Per applicazioni immerse
Resistenti all'abrasione
Resistenza agli agenti chimici
iglidur® L250 Per rotazioni ad elevate velocità
Bassi coefficienti d'attrito
Elevata resistenza all'abrasione
iglidur® P Minima igroscopia
Buona resistenza all'abrasione
Buone caratteristiche meccaniche
iglidur® Q Ottima resistenza all'abrasione
Per p x v elevati
Esente da manutenzione
iglidur® R Ottima resistenza all'abrasione
Bassi coefficienti d'attrito
Soluzione economica
iglidur® UW Per applicazioni immerse
Per rotazioni in immersione ad elevate velocità
Buona resistenza all'abrasione
iglidur® V400 Anche per alberi teneri
Resistenza agli agenti chimici
Eccellente resistenza all'abrasione
iglidur® Z Temperature operative da -100 a +250 °C
Elevata resistenza all'abrasione
Per alti carichi statici e dinamici
iglidur® B Funzionamento silenzioso
Elevata elasticità
Tollera carichi di spigolo
iglidur® C Esente da PTFE e siliconi
Ottima resistenza all'abrasione
Esente da manutenzione
iglidur® GLW Soluzione economica
Eccellente resistenza ai carichi statici
iglidur® H2 Soluzione economica
Idoneo a lavorare ad alte temperature
iglidur® J200 Eccellente resistenza all'abrasione
Bassi coefficienti d'attrito
Ottima durata anche in ambienti sporchi
iglidur® UW500 Per applicazioni in acqua
Per rotazioni in immersione ad elevate velocità
iglidur® PRTFacile montaggio
Elevata capacità di carico
Elevata resistenza all'usura
xiros® Cuscinetti a sfereAutolubrificanti, esenti da manutenzione
Resistenza alla corrosione
Per temperature fino a +150°C
Le ultime novità del programma di fornitura iglidur®
igus® Contatti+39-039-5906-1e-mail a igus®
myigusCatalogo on-lineScelta rapidaNovità 2010Biblioteca 3D CADCalcolo della durataEsempi applicativiE-mail all´ esperto iglidur®Perchè iglidur®Richiesta d´offerta/ordineModulo di richiesta rapidaRicerca in base all'articoloRichiesta Cataloghi/CampioniDownloadmanus® Concorso
Abbiamo oltre 80.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!
CGC Imprint