Cambia lingua :

I cuscinetti a sfera sostituiscono l'attrito radente con l'attrito volvente, consentendo il movimento rotatorio con poca resistenza. Di norma, devono essere lubrificati per funzionare correttamente. I cuscinetti a sfera in plastica xiros non richiedono lubrificazione aggiuntiva, sono esenti da corrosione e funzionano in modo estremamente silenzioso. Questo li rende un'alternativa economica alle loro controparti in metallo. I componenti, realizzati in una miscela di tribopolimeri, sono leggeri, resistenti agli agenti chimici e, opzionalmente, non magnetici. Ciò garantisce un utilizzo sicuro in settori quali la medicina, l'imballaggio, l'industria alimentare, la tecnologia di azionamento e molti altri.
I nostri cuscinetti a sfera xiros sono costituiti da una miscela di materie plastiche di base, lubrificanti solidi, fibre e filamenti. Le sfere utilizzate sono solitamente realizzate in acciaio inossidabile, vetro o plastica. Queste sono montate in una gabbia, che può essere realizzata con i nostri materiali xirodur, PA, PP o PEEK.
Nel nostro shop online troverai cuscinetti radiali, cuscinetti assiali, cuscinetti a sfere flangiati, cuscinetti a sfere con supporto ritto, sfere portanti, rulli trasportatori, cuscinetti a sfere con ralla e altri tipi di varie dimensioni. Grazie all'ampia gamma di materiali, le nostre soluzioni sono progettate per moltissimi settori e possono anche implementare la tua applicazione specifica.
È impossibile immaginare l'ingegneria meccanica senza cuscinetti a sfere. Ne esistono di vari tipi, le cui dimensioni e la composizione tecnica dei componenti dipendono dalle specifiche dell'applicazione industriale. Le tipologie più comunemente utilizzati sono illustrati di seguito.
👉 Cuscinetto radiale a sfere secondo DIN 625:
Questo tipo di cuscinetto a sfere assorbe le forze radiali e viene utilizzato ovunque i componenti ruotino. Nell'industria automobilistica, ad esempio, i cuscinetti radiali si trovano nei telai, dove i cuscinetti a sfere vengono utilizzati per supportare e guidare gli assi. Una forza radiale viene sempre applicata quando l'asse esegue un movimento rotatorio.
👉 Cuscinetto a sfere a contatto obliquo secondo DIN 628:
questo cuscinetto è progettato per assorbire sia le forze radiali che quelle assiali in una direzione. I cuscinetti a sfere a contatto obliquo consentono velocità più elevate e riducono l'attrito per un'ampia gamma di carichi. I cuscinetti a sfere a contatto obliquo sono utilizzati nell'industria ciclistica, nel settore automobilistico o, ad esempio, nelle viti di comando delle macchine utensili.
👉 Cuscinetto a sfere autoallineante secondo DIN 630:
questo tipo di cuscinetto a sfere viene generalmente utilizzato in applicazioni con alberi lunghi. Ciò è dovuto a problemi di montaggio causati dai fori nell'alloggiamento. La forza assiale gioca un ruolo nei cuscinetti autoallineanti. Questa deve essere mantenuta bassa, poiché le scanalature nell'anello esterno presentano superfici di contatto limitate per i corpi volventi. Viene utilizzato nell'ingegneria meccanica generale.
👉 Cuscinetto assiale secondo DIN 711:
noto anche come cuscinetto assiale a sfere, questo tipo è progettato per supportare carichi assiali. Sono disponibili con design a una corona o due corone e sono già utilizzati in numerose applicazioni nel settore della tecnologia medica o dell'imballaggio.
Qui puoi vedere dove i nostri cuscinetti a sfere in polimero vengono utilizzati con successo nell'industria.
In questa sezione rispondiamo ad alcune domande generali sui cuscinetti a sfere e sui nostri cuscinetti a sfere in polimero. Tra le altre cose, ti attendono i seguenti argomenti:

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears
+39 039 5906200Scrivimi!Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h