Filamenti per la stampa 3D - FDM

Scegli i filamenti per stampa 3D in polimero autolubrificante iglidur, progettati per garantire resistenza all'usura, elevata durata d’esercizio e coefficienti d'attrito inferiori rispetto ai materiali per stampa 3D convenzionali. Ideali per la stampa di prototipi e per la produzione in serie di componenti funzionali e applicazioni industriali dinamiche. Offrono prestazioni superiori rispetto ai materiali standard e sono adatti per impieghi speciali in base al tipo di materiale scelto.
I filamenti iglidur® possono essere elaborati sulle principali stampanti commerciali. Tutti i metodi usati per assicurare che i materiali ABS aderiscano al letto di stampa valgono anche per i filamenti speciali igus.
 

Principali vantaggi → Autolubrificanti, bassi coefficenti d’attrito, elevata durata d’esercizio, stabilità dimensionale, e resistenti all’usura.
Diametri disponibili → Disponibili soluzioni con diametri da 1,75 o 3,00 mm (compatibile con stampati da 2,85). Moltissimi materiali disponibili, ognuno con caratteristiche specifiche per le più disparate applicazioni.
Quando sceglierli → Perfetti per prototipi funzionali, produzione in serie e parti soggette a movimenti continui o stress meccanico, senza necessità di lubrificazione aggiuntiva.
 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!