Polvere per la stampa 3D - SLS

Crea componenti resistenti all’usura e durevoli con la polvere di polimeri autolubrificanti per stampa 3D SLS. I materiali iglidur per sinterizzazione laser offrono fino a 3 volte più resistenza all’abrasione rispetto ai materiali standard, garantendo ottime proprietà meccaniche, bassi coefficenti d’attrito e precisione dimensionale. Ideali per prototipi, piccole serie e applicazioni industriali, inclusi ambienti umidi, alte temperature e componenti ESD. Esplora lo shop e trova la soluzione giusta per la tua applicazione!
 

Principali vantaggi → Autolubrificanti, bassi coefficenti d’attrito, elevata durata d’esercizio, resistenza all’abrasione.
Materiali disponibili → Moltissimi materiali disponibili, ognuno con caratteristiche specifiche per le più disparate applicazioni. Soluzioni per alte temperature (>120°), ESD e conformi FDA.
Quando sceglierli → Perfetti per prototipi funzionali e produzione in serie con la possibilità di ottnere superfici molto lisce grazie ad un processo di finitura superficiale.
 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!