Tubi pneumatici

Robusti ma flessibili, economici ma di lunga durata: questo mix di caratteristiche vantaggiose permette ai tubi pneumatici di igus® di guadagnare molti punti. I tubi in PE e PU resistono a pressioni fino a 12 bar, sono resistenti ad abrasione, oli, refrigeranti e temperature da -25 °C a +80 °C. I tubi sono senza PVC e alogeni (EN 60754), idonei per le camere bianche (ISO Classe 1 per CAPE. A.) e applicazioni sottovuoto.  Ordinate senza quantitativo d'ordine minimo a partire da 1 m di lunghezza e beneficiate del nostro servizio di taglio gratuito.

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

igus-icon-phone+39 039 5906216

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00