Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

iglidur® H, boccole cilindriche, mm

  • Elevata resistenza a temperature e agenti chimici
  • Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione aviazione federale degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
  • Adatto ad applicazioni sommerse
  • Per temperature elevate
  • Resistente agli agenti chimici
Descrizione prodotto
iglidur® H | Elevata resistenza a temperature e agenti chimici
 
  • Adatto ad applicazioni sommerse
  • Per temperature elevate
  • Resistenza agli agenti chimici
  • Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione aviazione federale degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
iglidur® H è un materiale termoplastico rinforzato con fibre, sviluppato per applicazioni sommerse o con umidità atmosferica elevata. È possibile impiegare i cuscinetti realizzati in iglidur® H senza lubrificanti; in applicazioni umide, il mezzo esterno agisce come lubrificante aggiuntivo. Adatto per temperature fino a +200 °C. Coefficienti d'attrito minimi se impiegato con alberi temprati.
 
Applicazioni tipiche
 
Industria elettronica
Settore delle bevande
Tecnologia medicale
Offshore
Ingegneria navale
 
Trovate altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria
 
 
Quando usarlo?
  • Per applicazioni sommerse
  • Quando la resistenza alle temperature elevate è determinante
  • Per elevati carichi meccanici
  • Per applicazioni a contatto con agenti chimici
Quando non usarlo?
Usate i nostri filtri per trovare il prodotto giusto 
 
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Metodi di prova
 
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Certificati e standard
Conforme RoHS<br>In conformità 2011/65/EU (RoHS 2)
Dati tecnici
Accessori
Download

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h