igusigus-icon-cart(0)

iglidur® M250, boccole cilindriche, mm

Il robusto tuttofare con eccellente riduzione delle vibrazioni
iglidur® M250, boccole cilindriche, mm
igus-icon-lupe
iglidur® M250, boccole cilindriche, mm drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
iglidur® M250, boccole cilindriche, mm
iglidur® M250, boccole cilindriche, mm drawing
  • Part number: MSM-0103-02
  • Materiale: iglidur® M250
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:

    Non disponibile

    igus-icon-info-circle-gray
Caratteristiche del materiale:
  • Il robusto tuttofare con eccellente riduzione delle vibrazioni
  • Eccellente riduzione delle vibrazioni
  • Resistente a carichi di spigolo
  • Elevata resistenza agli urti
Prezzo totale:

più IVA e spese di spedizione

igus-icon-lieferzeit-dot
in spedizione entro 24 ore
iglidur® M250 | Il robusto tuttofare con eccellente riduzione delle vibrazioni
 
  • Oltre 450 dimensioni disponibili a magazzino
  • Eccellente riduzione delle vibrazioni
  • Resistente a carichi di spigolo
  • Elevata resistenza agli urti
  • Con pareti spesse in conformità a DIN 1850
  • In grado di assorbire lo sporco per proteggere l'albero
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
I cuscinetti autolubrificanti in iglidur® M250 si distinguono per la resistenza agli urti e all'usura, nonché per la riduzione delle vibrazioni. Sono ideali in applicazioni che necessitano di una riduzione delle vibrazioni - esempi tipici comprendono attrezzature per salute e fitness e macchine per imballaggi. Essendo inoltre in grado di assorbire lo sporco, sono ideali anche per macchine agricole e attrezzi da giardinaggio.
 
Applicazioni tipiche
 
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
 
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
 
Quando usarlo?
  • Quando i cuscinetti sono esposti a elevate
    quantità di sporco
  • Quando è necessaria l'elevata riduzione delle vibrazioni
  • Per velocità medio-basse
  • Quando è necessaria l'alesatura meccanica della superficie della parete
  • Resistente a carichi di spigolo
  • Elevata resistenza agli urti
  • Con pareti spesse in conformità a DIN 1850
Quando non usarlo?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
 
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260
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
I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH