igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Part number: JFI-0203-03
- Materiale: iglidur® J
- Forma: Boccole flangiate
- Dimensioni:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- d3 0.312 inch
- b1 0.1875 inch
- b2 0.032 inch
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
Non disponibile
igus-icon-info-circle-gray
- Un maratoneta versatile, molto resistente all'usura su (quasi) tutti gli alberi, con coefficienti d'attrito molto bassi
- Usura ridotta con materiali per albero diversi
- Bassi coefficienti d'attrito nel funzionamento a secco
- Riduzione delle vibrazioni
Prezzo totale: 1,38 EUR1,38 EUR / pz.
più IVA e spese di spedizione
igus-icon-lieferzeit-dot
in spedizione entro 24 ore
iglidur® J | Il maratoneta versatile
Applicazioni tipiche
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- Oltre 250 dimensioni disponibili a magazzino
- Usura ridotta, molti materiali per albero diversi
- Bassi coefficienti d'attrito nel funzionamento a secco
- Attenuazione delle vibrazioni
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Il migliore materiale con alberi economici in materiali morbidi
- Basso assorbimento di umidità
Applicazioni tipiche
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Non sei sicuro che sia adatto?