Barre forate semilavorate in plastica

Come le aste arrotondate, i tubi realizzati con le barre semilavorate iglidur® si possono ordinare in lunghezze personalizzate da 100 mm a 1000 mm e con un diametro esterno di 110, 125 e 150 mm. Grazie ai bassi coefficienti di attrito durante il funzionamento a secco e alla buona resistenza agli agenti chimici, le aste cave realizzate in plastica sono utilizzate in molte applicazioni e sono anche facili da lavorare. Il loro utilizzo esente da lubrificazione rende i tubi in plastica particolarmente adatti dove occorre soddisfare elevati requisiti di igiene come nelle attrezzature mediche o nel settore alimentare e degli imballaggi. Inoltre, la bassa usura della barra semilavorata a tubo garantisce una notevole riduzione dei tempi di manutenzione e dei costi dovuti all'arresto delle macchine. L'assenza di lubrificazione semplifica la pulizia del materiale e riduce il tempo necessario per farlo.

Numero di prodotti: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260