Barre forate semilavorate in plastica

Come le aste arrotondate, i tubi realizzati con le barre semilavorate iglidur® si possono ordinare in lunghezze personalizzate da 100 mm a 1000 mm e con un diametro esterno di 110, 125 e 150 mm. Grazie ai bassi coefficienti di attrito durante il funzionamento a secco e alla buona resistenza agli agenti chimici, le aste cave realizzate in plastica sono utilizzate in molte applicazioni e sono anche facili da lavorare. Il loro utilizzo esente da lubrificazione rende i tubi in plastica particolarmente adatti dove occorre soddisfare elevati requisiti di igiene come nelle attrezzature mediche o nel settore alimentare e degli imballaggi. Inoltre, la bassa usura della barra semilavorata a tubo garantisce una notevole riduzione dei tempi di manutenzione e dei costi dovuti all'arresto delle macchine. L'assenza di lubrificazione semplifica la pulizia del materiale e riduce il tempo necessario per farlo.

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza