Barre tonde semilavorate in plastica

Le barre di plastica semilavorate sono la soluzione ideale per creare componenti personalizzati con massima precisione. Progettate per fresatura, tornitura e lavorazioni CNC, offrono eccellente resistenza all’usura, agli agenti chimici e alle alte temperature, riducendo i costi di manutenzione grazie ai materiali autolubrificanti. Disponibili in diverse dimensioni e lunghezze con materiali per ogni esigenza applicativa, temperature fino a 250° C, qualsiasi tipo di velocità, carichi elevati e molto altro. Trova la soluzione giusta per te in pochi semplici clic!
Le barre semilavorate in plastica possono essere fornite tagliate a misura, con spessori, materiali e dimensioni specifiche. Su richiesta, possiamo creare il componente sulla base del tuo disegno con il nostro servizio CNC.


Principali vantaggi → Esenti da lubrificazione, resistenti a usura e agenti chimici. Ideali per il contatto con gli alimenti perchè conformi FDA ed esenti da corrosione.
Formati disponibili → Ampia scelta di diametri e lunghezze personalizzate da 100 mm a 1000 mm e con un diametro da 10 mm a 100 mm
Settori di utilizzo → Automazione industriale, alimentare, farmaceutico, packaging e ingegneria meccanica.


🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00