Lastre semilavorate in plastica

Realizza componenti su misura con le lastre semilavorate in plastica ad alte prestazioni iglidur. Perfette per fresatura, taglio e lavorazioni CNC, offrono resistenza all’usura, autolubrificazione e lunga durata, eliminando la necessità di manutenzione. Disponibili in diversi materiali (ognuno con le proprie caratteristiche specifiche) e spessori, offrono soluzioni versatili anche per settori con severi requisiti di igiene come l’alimentare (certificte FDA) e il medicale. Ordinale ora in pochi semplici clic!
Le lastre in plastica possono essere fornite tagliate a misura, con spessori, materiali e dimensioni specifiche. Su richiesta, possiamo creare per te il componente sulla base del tuo disegno con il nostro servizio CNC.


Principali vantaggi → Materiali esenti da lubrificazione, e resistenti a usura ed ed agenti chimici. Ideali per il contatto con gli alimenti in quanto conforme FDA e esente da corrosione.
Formati disponibili → Lastre di diverse dimensioni fino a un massimo di 1000 x 610mm e spessori fino a 45mm.
Settori maggiormente interessati → Automazione, packaging, industria alimentare, medicale e movimentazione industriale.


🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260