Modulo rotatorio in acciaio iSet (SRM)) | Angolo di rotazione fino a 380°

Caratteristiche e vantaggi

  • Nessun contatto scorrevole - senza punti di serraggio aggiuntivi
  • Guida tutti i media in modo sicuro in un unico sistema (energia, dati, liquidi, aria...)
  • Soluzione standardizzata per quasi tutti i settori fino a 2,8 metri di diametro esterno Il sistema completo, incl. catena portacavi®, elementi di collegamento, separazione interna e canale di guida zincato può essere ordinato con un codice articolo.
  • Grazie all'ottimizzazione del design e del processo,
    i prezzi potrebbero essere ridotti del 25% e si potrebbe realizzare un
    tempo di consegna di 3 settimane
  • Nessun costo di pianificazione del progetto Nessuna
  • quantità minima d'ordine - prezzo di sistema favorevole nessuna quantità minima d'ordine
  • Consegna preassemblata opzionale

Prodotti adatti

Cavi chainflex
  • più ampia gamma con 1.354 tipi di cavi
  • A prova di guasto con una garanzia di 48 mesi
  • Senza minimo ordinabile, in spedizione entro 24 ore

Altre informazioni:

Catene portacavi - set completi
Vai alla panoramica
Conoscenza di base per catene portacavi
Maggiori informazioni

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza