Istruzioni di installazione micro flizz®

Elenco dei componenti micro flizz® e strumenti necessari

  • Profilo in alluminio
  • 2 piastre di copertura
  • 8 viti
  • Torx 4
  • viti a croce 2 perni metallici
  • Catena preassemblata con carrello
  • Cacciavite a
  • croce Cacciavite Torx, misura 20
  • Martello in plastica e metallo
  • Chiave a brugola, misura 4

Montaggio di una rotaia singola con carrello

Istruzioni di installazione micro flizz®
  1. Fissare la piastra di copertura "chiusa" (A) all'estremità esterna del canale di guida (B) con quattro viti Torx (C)
  1. Inserire la catena portacavi® con carrello (D) nel canale in modo che le "ali" della catena portacavi siano guidate nel canale
  1. Fissare la staffa di montaggio (E) dall'alto con due viti a croce
  1. Montare la piastra di copertura "aperta" (F) sull'altra estremità del canale di guida e fissarla con quattro viti Torx (C)

Installazione di più canali con due carrelli

Istruzioni di installazione micro flizz®
  1. Con un martello di metallo, infilare i perni metallici (G) nel lato desiderato del condotto.
  1. Fissare la piastra di collegamento (H) sullo stesso lato, spingere al centro e fissare con la vite di fissaggio M6
  1. Fissare il modulo di alimentazione (J) e unire con un martello di plastica
  1. Aggiungere ulteriori elementi di canalizzazione (vedere i passaggi II,1 e II,2) e serrare la seconda vite della piastra di collegamento (H)
  1. Inserire prima la prima catena portacavi® con carrello (D) nel canale con la staffa di montaggio (E). Si prega di osservare la corretta direzione di installazione del carrello!
  1. Inserire la seconda catena energetica nel canale (come II.6)
  1. Collegare la catena portacavi® all'elemento di canalina. Allineare in modo che i denti del fermacavo (L) siano a filo con il bordo interno del canale
  1. Collegare la catena portacavi lateralmente attraverso il canale con quattro viti a croce (due su ogni lato)
  1. Montare le piastre di copertura su entrambi i lati (versione chiusa)
  1. Mirco flizz® completamente assemblato con più canali e due carrelli

Video di montaggio micro flizz®

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza