Cambia lingua :
| Test numero: 2233 | Durata di vita: 42 milioni di colpi |
|---|---|
| Tipo di cavo: CF5.10.25 | raggio di curvatura: 100 mm (fattore 5,3 xd) |
| Tipo di cavo: cavo di controllo |

In questo test, è stata analizzata la durata di vita del CF5.10.25 con cordatura a fascio in una catena portacavi® con raggio di 100 mm.
La famiglia di cavi di controllo CF5 è disponibile in un numero incredibile di combinazioni anima/sezione trasversale. Le sezioni trasversali di 1,5 mm e 2,5 mm sono molto frequentemente utilizzate nelle gru interne per alimentare pulsanti, finecorsa, motori o semplicemente lampade. Sui lunghi percorsi di viaggio nel capannone, le cose possono diventare piuttosto faticose, poiché ci sono anche percorsi di stoccaggio che possono raggiungere oltre 80 metri. Qui, la lunghezza del passo corta e la cordatura a fascio sono molto buone per un'elevata durata di servizio. Tuttavia, anche lo sporco da polvere e fumi di scarico influisce sul cavo nell'area del tetto del capannone ed è qui che la guaina esterna resistente all'abrasione e all'olio ottiene buoni risultati.
Con un risultato del test di oltre 42 milioni di corse con significativa sottopiegatura, è stato confermato che il cavo soddisfa ampiamente i requisiti di durata in un'applicazione per gru.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h