Cambia lingua :
| Numero di prova: 3105 | durata di vita: 27 milioni di cicli |
|---|---|
| Tipo di cavo: CFROBOT5.501 | Parametri di prova +/- 180°/ m |
| Tipo di cavo: cavo in fibra ottica |

In questo test, la durata di vita del CFROBOT5.501 doveva essere analizzata in un'applicazione di torsione nel triflex® R con un angolo di rotazione di +/- 180 gradi/m.
Il cavo in fibra ottica della famiglia di cavi per robot CFROBOT5 è sempre immediatamente associato a un robot articolato a 6 assi, perché è sempre coinvolta la torsione. Ma non deve essere sempre così, perché i clienti hanno molto spesso segnali sensibili da trasportare. Questi segnali provengono da attuatori che sono guidati in movimenti liberi e indefiniti e anche la torsione gioca un ruolo. Misurazioni estremamente precise producono un'incredibile quantità di dati e questi possono essere trasportati in modo più affidabile senza interferenze tramite un cavo in fibra ottica. La sfida è quella di ammortizzare l'elemento in fibra ottica sensibile nel cavo in modo che non possa essere danneggiato e, naturalmente, in modo permanente.
Con un risultato del test di oltre 27 milioni di cicli, è stato confermato che il cavo soddisfa le elevate esigenze di un'applicazione di misurazione.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h