Cambia lingua :
| Test numero: 3486 | Durata di vita: 22 milioni di cicli |
|---|---|
| Tipo di cavo: CFROBOT8.045 | Parametri di prova: Torsione +/- 180° m |
| Tipo di cavo: cavo bus, cavo Ethernet |

In questo test, la resistenza alla torsione del CFROBOT8.045 doveva essere analizzata in un triflex® R.
Il cavo CFROBOT8.045 è spesso utilizzato nella produzione automobilistica, ad esempio nelle unità di misura mobili montate sul 6° asse del robot. Lì si spostano verso i punti di ispezione ed eseguono analisi per l'assicurazione della qualità nella produzione. Per fare ciò, i cavi che trasportano il segnale Ethernet sensibile vengono molto attorcigliati. Per tali attività, conta il 100% di affidabilità sul robot.
Con un risultato di prova di oltre 22 milioni di cicli, è stato confermato che il cavo soddisfa i requisiti dell'industria automobilistica.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h