Cambia lingua :
| Test numero: 4011 | Durata d'esercizio: 50 milioni di corse |
|---|---|
| Tipo di cavo: CFLG.2LB | raggio di curvatura: 35 mm (fattore 4,2 xd) |
| Tipo di cavo: cavo in fibra ottica |

In questo test, la durata di vita prevista del CFLG.2LB.62.5/125 doveva essere analizzata in una catena portacavi® con raggio di 35 mm.
Un sistema di catena estremamente compatto con guida per una facile installazione. Questo è ciò che cercavano i produttori di porte, i produttori di apparecchiature di animazione per fiere e l'industria meccanica. Il risultato è il nostro MicroFlizz, che richiede un cavo in fibra ottica per il più piccolo spazio di installazione in modo che i dati possano essere trasmessi. Il nostro CFLG.LB. è una famiglia di cavi che trasmette in modo affidabile i dati in un piccolo raggio di curvatura e su lunghe distanze. Grazie alla sua guaina esterna resistente all'abrasione in TPE, può farlo molto bene a lungo termine.
In questo test, la durata di vita prevista del CFLG.2LB.62.5/125 doveva essere analizzata in una catena portacavi® con raggio di 35 mm. Con un risultato del test di oltre 50 milioni di doppie corse, è stato confermato che il cavo fornisce anche una buona trasmissione dati a lungo termine in piccoli spazi di installazione.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h