Cambia lingua :
| Numero di prova: 4588 | durata di vita: oltre 10 milioni di colpi |
|---|---|
| Tipo di cavo: CF880.10.12 | raggio di curvatura: 100 mm (fattore 9,3 xd) |
| Tipo di cavo: cavo di controllo |

In questo test, la durata di vita prevista del CF880.10.12 doveva essere analizzata in una catena lineare con un raggio di 100 mm.
Un pannello di controllo per una sega o un'altra macchina per la lavorazione del legno sembra sempre un'applicazione semplice. In linea di principio lo è, ma l'affidabilità è l'alfa e l'omega qui, perché ogni funzione della macchina è influenzata in questo punto. I raggi trovati qui sono spesso più grandi e nell'area del legno o di altri materiali da costruzione, la guaina in PVC del CF880 è molto adatta con le sue buone proprietà di abrasione contro la polvere secca. Tali sistemi sono spesso installati in tutto il mondo e quindi richiedono non solo una durata di vita affidabile, ma anche l'approvazione UL.
Con un risultato del test di oltre 10 milioni di doppie corse, è stato confermato che anche un cavo conveniente è affidabile.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h