Cambia lingua :
| Numero di prova: 4831 | durata di vita: oltre 18 milioni di colpi |
|---|---|
| Tipo di cavo: CF270.UL.25.04.D | raggio di curvatura: 100 mm (fattore 9,1 xd) |
| Tipo di cavo: cavo motore |

In questo test, la durata prevista del CF270.UL.25.04.D doveva essere analizzata in una catena portacavi® con raggio di 100 mm.
L'automazione dei processi nell'industria automobilistica consente di risparmiare tempo e denaro. La tecnologia di automazione nella linea di produzione è un aspetto fondamentale e richiede molta tecnologia di azionamento con motori e inverter. Dalla carrozzeria alla verniciatura fino all'assemblaggio finale, i sistemi si trovano in ambienti diversi ed entrano in contatto con materiali diversi. In tutte queste aree, sono necessari cavi motore che soddisfino i severi requisiti dell'industria automobilistica.
Il test ha dimostrato che la durata prevista del cavo motore CF270.UL.25.04.D può resistere a oltre 18 milioni di corse e può quindi essere utilizzato come cavo di alimentazione affidabile per i motori.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h