Cambia lingua :
| Numero di prova: 4876 | Tipo di linea: CF9.15.18 |
|---|---|
| raggio di curvatura: 100 mm (fattore 6,5 xd) | durata di vita: 526.000 colpi |

In questo test, è stata analizzata la durata di vita del CF9.15.18 in una catena portacavi® con raggio di 100 mm.
L'obiettivo del test era di testare la durata di vita del cavo chainflex® a temperature estremamente basse. Per i sistemi in applicazioni esterne, si dovrebbero utilizzare cavi resistenti al freddo. Questo perché le basse temperature sono particolarmente dure per il materiale, o più precisamente, per il materiale della guaina esterna. Tali condizioni si possono trovare nei porti, ad esempio, dove i cavi sono esposti in modo permanente a condizioni ambientali difficili. Acqua di mare, grandi differenze di temperatura e precipitazioni richiedono che i cavi utilizzati siano resistenti alle intemperie e ai raggi UV, nonché robusti.
Il test nel nostro container climatico in condizioni estreme ha dimostrato che la durata di vita prevista del cavo di controllo CF9.15.18 è data per un lungo periodo a -40 gradi. In altre parole, esattamente ciò che i clienti si aspettano: affidabilità anche in ambienti freddi.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h