Cambia lingua :
| Numero di prova: 4932 | durata di vita: 54 milioni di colpi |
|---|---|
| Tipo di cavo: CF298.05.04 | raggio di curvatura: 18 mm (fattore 3,1 xd) |
| Tipo di cavo: cavo dati |

In questo test, la durata prevista del CF298.05.04 doveva essere analizzata in una catena portacavi® con raggio di 18 mm
Affidabilità e sicurezza sono aspetti chiave quando si tratta di treni e ferrovie. Alla tecnologia ferroviaria si applicano severi requisiti di sicurezza e condizioni ambientali difficili. Un esempio di ciò sono i bordi di sicurezza delle porte nei treni. Qui, lo spazio di installazione molto ristretto è una sfida per il cavo, poiché è soggetto a forti sollecitazioni.
Il test ha dimostrato che la durata prevista del cavo dati CF298.05.04 può resistere a 54 milioni di corse e può trasmettere in modo affidabile segnali rilevanti per la sicurezza anche negli spazi di installazione più piccoli.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h