Cambia lingua :
| Numero di prova: 5064 | durata di vita: 17 milioni di colpi |
|---|---|
| Tipo di cavo: CFBUS.PUR.049 | raggio di curvatura: 75 mm (fattore 10,3 xd) |
| Tipo di cavo: cavo bus |

In questo test, la durata di vita del CFBUS.PUR.049 doveva essere analizzata in una catena portacavi® con un raggio di 75 mm
Un display su una macchina è letteralmente il centro di controllo in cui ogni funzione di una macchina utensile viene impostata e controllata. Queste unità operative sono spesso fornite con cavi Ethernet per consentire un rapido trasferimento dei dati in tempo reale. Si è rivelata una buona idea, soprattutto per i grandi sistemi, rendere questa unità operativa mobile e persino lineare. Ora è richiesto un cavo affidabile per poter mappare in modo affidabile il movimento ricorrente.
In questo test, il cavo bus CFBUS.PUR.049 è stato testato per la sua durata di vita. Dopo 14 mesi e 17.495.094 doppie corse, abbiamo concluso il test. Alla fine del test, il cavo era in perfette condizioni, il che è essenziale per un'applicazione su un pannello di controllo.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h