Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Cavi chainflex® per il movimento

Cavi a prova di guasto per catene portacavi - garantiti
I cavi chainflex® sono cavi non preassemblati per applicazioni dinamiche in catene portacavi o per applicazioni robot, a prova di guasto con garanzia di 36 mesi.
I cavi chainflex® soddisfano i requisiti di sicurezza EMC nonché standard e linee guida quali UL, CSA, VDE, EAC, CTP, Interbus e Profibus. Sono disponibili con guaine in diversi materiali. La gamma di prodotti include cavi di comando, cavi per servomotori, cavi motore e robot, nonché cavi bus, cavi dati, cavi encoder e cavi in fibra ottica. I cavi chainflex® per catene portacavi lavorano perfettamente e a lungo anche con molti cicli, velocità e accelerazioni elevate e condizioni ambientali estreme.

Informazioni e approfondimenti

Perché i cavi chainflex®?

Cavi speciali per catene portacavi
In quanto esperto in sistemi per catene portacavi, igus® fornisce tutti i componenti da un'unica fonte - cavi inclusi. Il principio di progettazione dei cavi chainflex® aiuta a evitare problemi di "avvitamento" e rotture dei conduttori nei cavi in applicazioni in movimento, prevenendo le interruzioni della macchina. A differenza dei cavi "pensati per le catene" con cordatura a strati solitamente offerti, igus® produce i cavi chainflex® secondo il principio della cordatura a fasci. Il materiale e la lavorazione di schermo e guaina dei cavi chainflex® sono pensati appositamente per l'impiego in applicazioni con catene portacavi. Dal 1989 hanno dimostrato il proprio valore milioni di volte nella pratica in tutto il mondo.
 
Testati
Nel nostro laboratorio di prova di Colonia, negli ultimi 25 anni sono state effettuate in media 650 serie di test in parallelo, nelle più difficili condizioni di funzionamento. I risultati vengono continuamente integrati nello sviluppo dei prodotti e nel calcolatore della durata d'esercizio online. Questo ci consente di offrire ai nostri clienti una sicurezza nella pianificazione e di essere gli unici produttori a offrire una garanzia di 36 mesi o di 10 milioni di corse.
 
Nessuna contraddizione: i cavi buoni costano meno
La disponibilità immediata in tutto il mondo è un importante criterio di acquisto. Con una produzione di cavi in tre continenti e 14 centri di stoccaggio e assemblaggio nel mondo, i clienti ricevono proprio il cavo a magazzino di cui hanno bisogno. I vantaggi dei cavi chainflex® derivano dalla presenza di igus® in oltre 40 Paesi e dalla disponibilità dei cavi a magazzino. Ciò fa risparmiare tempo, denaro, capacità di stoccaggio, e vale per ciascuno dei nostri 1.354 tipi di cavi che si possono ordinare senza quantitativi minimi di acquisto o sovrapprezzi.
 

Garanzia chainflex® di 36 mesi

Affidabilità prevedibile
Per più di 25 anni abbiamo eseguito test nel più grande laboratorio di prova per cavi e catene portacavi. Questo ci consente dichiarazioni affidabili circa la durabilità e la durata d'esercizio dei nostri cavi usati in applicazioni dinamiche.
 
Durata d'esercizio garantita - calcolabile online
Per ogni serie di cavi chainflex®, il calcolatore della durata d'esercizio online consente di calcolare online la durata d'esercizio prevista del cavo selezionato per la vostra applicazione. Affinché la garanzia sia valida, il cavo deve essere impiegato conformemente alle condizioni d'uso specificate per la rispettiva serie di cavi. Esse comprendono: temperatura, tipo di movimento - non supportato, di scorrimento, sospeso o di torsione- l'influenza di agenti chimici e i raggi di curvatura.
 

CFRIP® - Sguainatura dei cavi più rapida

Il principio è semplice. In pochi movimenti è possibile aprire la guaina come una cerniera per la lunghezza desiderata semplicemente tirando la cordicella di strappo CFRIP® interna. Quindi è possibile rimuovere la guaina esterna / interna dai conduttori. Ciò consente di risparmiare tempo, senza l'uso di altri attrezzi. I cavi sono progettati in modo tale che il filo non danneggia la guaina né i conduttori anche dopo milioni di cicli di movimento.

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h